(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de manguera - junta de manguera de extremo abierto

Racores de manguera - junta de manguera de extremo abierto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Especifique tamaños basados en la ID de manguera aplicable

Accesorios para mangueras - Junta de manguera abierta: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
HOSSHLatón

Especificaciones

Número de parte
HOSJE61
Número de parteManguera aplicableDdB1B2G
(PF)
LaL
TipoNo.ID nominal
HOSSH
(Latón)
6167414161/42689
62884.514161/42689
6299514161/42689
92910.5717193/82791
12312141022241/231112
153151611.522241/231112
1961920.51527303/435120
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSSH61
HOSSH92
HOSSH123
HOSSH153
HOSSH196
HOSSH628
HOSSH629
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable Tamaño de la rosca Pieza de conexión de manguera de diámetro exterior
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106G1/47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109G3/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012G1/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015G1/216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019G3/420.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106G1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106G1/49

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento3.5 MPa
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm