(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de manguera - ambos lados con púas, acero inoxidable

Racores de manguera - ambos lados con púas, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Especifique tamaños basados en la ID de manguera aplicable

  • Componentes inCAD
Accesorios para mangueras: juntas de brotes de bambú: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
HOSJJSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HOSN61
HOSJJS12
Número de parteD.I. nominal de la manguera aplicableDdL
TipoNo.
HOSJJS
(Acero inoxidable 304)
667.0 4.0 55
9910.5 8.070
121214.0 10.0 75
191920.5 16.090
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSJJS6
HOSJJS9
HOSJJS12
HOSJJS19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento3.5 MPa
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm