(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mangueras de plástico - PVC, alta presión

Mangueras de plástico - PVC, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Mangueras de plástico con excelente resistencia a la presión.

  • Componentes inCAD
Mangueras de resina para fines generales - Tipo de alta presión: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOTR9
HOTRSL19
-
-
100
45.9
Número de parteLongitud de la mangueraDiámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Temperatura de funcionamiento Rango (° C)Presión de funcionamiento (MPa)Min. Radio de curvatura (mm)Masa kg/m
TipoIdentificación nominal de la mangueraFijo
(m)
Configurable
(Incremento de 0.1 mm)
HOTSG
Longitud fija

HOTSGL
(Longitud configurable)
9500.5~49.9915-5~600~1.5450.15
100
12501218550.19
100
15501522800.27
100
195019260~1.0950.32
255025331400.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOTSG9-50
HOTSG9-100
HOTSG12-50
HOTSG12-100
HOTSG15-50
HOTSG15-100
HOTSG19-50
HOTSG25-50
HOTSGL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL25-[0.5-49.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.51594550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.515945100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.518125550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5181255100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.522158050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5221580100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.026199550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.0332514050
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~1.5159450.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~1.51812550.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~1.52215800.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~1.02619950.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100~1.033251400.5 ~ 49.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Sin accesorios Color Naranja
Propiedades Alta presión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm