(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras de plástico - PVC, alta resistencia

Mangueras de plástico - PVC, alta resistencia

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Mangueras de plástico de excelente resistencia.

  • Componentes inCAD
Mangueras de resina para fines generales - Alta resistencia: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOTR9
HOTRSL19
-
-
100
45.9
Número de parteLongitud de la mangueraDiámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Temperatura de funcionamiento Rango (° C)Presión de funcionamiento (MPa)Min. Radio de curvatura (mm)Masa kg/m
TipoIdentificación nominal de la mangueraFijo
(m)
Configurable
(Incremento de 0.1 mm)
HOTG
Longitud fija

HOTGL
(Longitud configurable)
9500.5~49.9915-5~60-0.1~0.8400.14
100
12501218-0.1~0.5500.185
100
15501522600.25
19501926-0.1~0.4800.34
255025.433.41000.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOTG9-50
HOTG9-100
HOTG12-50
HOTG12-100
HOTG15-50
HOTG19-50
HOTG25-50
HOTGL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL25-[0.5-49.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.1~0.81594050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.1~0.815940100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.1~0.518125050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.1~0.5181250100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.1~0.522156050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.1~0.426198050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-0.1~0.433.425.410050
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.1~0.8159400.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.1~0.51812500.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.1~0.52215600.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.1~0.42619800.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

-0.1~0.433.4251000.5 ~ 49.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Sin accesorios Propiedades Alta resistencia
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm