(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangueras de plástico - PVC, a prueba de aceite

Mangueras de plástico - PVC, a prueba de aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Mangueras de plástico con excelente resistencia al aceite.

  • Componentes inCAD
Mangueras de resina para fines generales - A prueba de aceite: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOTR9
HOTRSL19
-
-
100
45.9
Número de parteLongitud de la mangueraDiámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Temperatura de funcionamiento Rango (° C)Presión de funcionamiento (MPa)Min. Radio de curvatura (mm)Masa kg/m
TipoIdentificación nominal de la mangueraFijo
(m)
Configurable
(Incremento de 0.1 mm)
HOTRS
Longitud fija

HOTRSL
(Longitud configurable)
9500.5~49.9915-5~600~1.0450.15
100
125012180~0.8600.19
100
15501522900.27
100
195019260~0.61300.32
255025331500.50
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOTRS9-50
HOTRS9-100
HOTRS12-50
HOTRS12-100
HOTRS15-50
HOTRS15-100
HOTRS19-50
HOTRS25-50
HOTRSL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTRSL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTRSL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTRSL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTRSL25-[0.5-49.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.01594550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.015945100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.818126050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.8181260100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.822159050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~0.8221590100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.6261913050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~0.6332515050
1 Pieza(s)

10 Días o más

100~1.0159450.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100~0.81812600.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100~0.82215900.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100~0.626191300.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100~0.633251500.5 ~ 49.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Sin accesorios Color Gris claro
Propiedades Resistente al aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm