(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
DKFR3 DKVBN8 |
Número de parte | T1 | (T) | B Llaves planas | |
Tipo | No. | G(PF) | ||
DKRKN | 1 | 1/8 | 4 | 12 |
2 | 1/4 | 5 | 16 | |
3 | 3/8 | 6 | 19 | |
4 | 1/2 | 7 | 24 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Fluidos aplicables | Aire, agua, aceite industrial |
Presión de funcionamiento normal | 3.5 MPa |
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 MPa |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a 100˚C (sin congelación) |
Material | Latón | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 - MPa | Rango de temperatura de funcionamiento | -20::100°C | Material del tubo | Tubo de cobre |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente