(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de soldadura a tope - 90 grados. Codo, largo

Accesorios de tubería de soldadura a tope - 90 grados. Codo, largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soldadura a tope
· Forma adecuada: Codos
· Material: Acero inoxidable
· Tipo de conexión: Diámetro igual

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de soldadura a tope - 90 grados. Codo, largo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
WEJELSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
WEJES25A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte(D)LT
TipoNo.
WEJELS15A21.738.12.1
20A27.238.12.1
25A3438.12.8
32A42.747.62.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WEJELS15A
WEJELS20A
WEJELS32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de soldadura a tope Forma de conexión Codo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de conexión Igual diámetro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm