(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería de PVC - T reductora

Accesorios de tubería de PVC - T reductora

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Tubos de PVC de fácil instalación y excelente estanqueidad.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de PVC - Accesorios TS, 90Deg. Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: PVC

Especificaciones

Número de parte
PVCHSB20
PVCHBN100
Número de parteZ1Z2HINormas
TipoNo.
PVCTTD161311124138JIS K 6743
201613154845
251613185348
252015185553
302518216261

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PVCTTD1613
PVCTTD2016
PVCTTD2516
PVCTTD2520
PVCTTD3025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (A1)
(φ)
Tubo OD D (solo D1 tiene un diámetro diferente)
(φ)
ID de tubería d Diámetro interno de la tubería d2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22181613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26222016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32222516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32262520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38323125

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Cloruro de polivinilo no plastificado Fluido Aplicable Agua Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Material del tubo Tubo de pvc Tratamiento de superficies Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::35 Tipos Accesorios TS A Camisetas de diámetro desigual

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm