(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de tubería de acero: buje hexagonal reducido, latón, hexágono grueso, doble roscado (SJSXSD12)

Conexión de tubería de acero: buje hexagonal reducido, latón, hexágono grueso, doble roscado SJSXSD12

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios de tornillo de baja presión excelentes en resistencia a la corrosión

  • Componentes inCAD
Accesorios de latón para tubería de acero - Dado reductor, roscado / roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SJSXSDLatón C36000

Especificaciones

Número de parte
SJSMT6A
[ ! ]Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
Número de parteR(PT)Rc (PT)LB
TipoNo.T1T2
SJSXSD121/81/42217
211/41/82214
231/43/82621
323/81/42617
343/81/23126
431/23/83022

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJSXSD12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/4B(8A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento6.9 MPa
 

Información básica

Material C36000 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufes hembra, enchufes macho Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJSXSD12 de la serie Conexión de tubería de acero: buje hexagonal reducido, latón, hexágono grueso, doble roscado.

Products like this...

Número de Parte
SJSXSD21
SJSXSD23
SJSXSD32
SJSXSD34
SJSXSD43
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm