(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de tubería de acero - tapón, latón, roscado

Racor de tubería de acero - tapón, latón, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios de tornillo de baja presión excelentes en resistencia a la corrosión

  • Componentes inCAD
Accesorios de latón para tubería de acero - Tapón: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SJSPGLatón C36000

Especificaciones

Número de parte
SJSMT6A
[ ! ]Para pedidos mayores a lo indicado
cantidad, solicite una cotización.
Número de parteR
(PT)
LB
TipoNo.
SJSPG6A1/81412
8A1/41816
10A3/82119
15A1/22521

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJSPG6A
SJSPG8A
SJSPG10A
SJSPG15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento6.9 MPa
 

Información básica

Material C36000 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Paso (Terminal)
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado