(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios de tornillo de alta presión con máx. Presión de funcionamiento de 20.6 MPa
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
SGPELH | 1025 acero al carbono |
SUTELH | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Número de parte | R Rc PT) |
SGPELH | SUTELH | |||||||||
Tipo | No. | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | |
SGPELH SUTELH |
8A | 1/4 | 24 | 30 | 41 | 21 | 27 | 25 | 32.5 | 45 | 22 | 32 |
10A | 3/8 | 24 | 35 | 41 | 25 | 28 | 33 | 39.5 | 55 | 25 | 38 | |
15A | 1/2 | 32 | 41 | 51 | 29 | 35 | 38 | 44.5 | 61 | 28 | 41 | |
20A | 3/4 | 36 | 47 | 59 | 33 | 40 | 46 | 55.5 | 72 | 35 | 48 | |
25A | 1 | 46 | 57 | 74 | 38 | 48 | 56 | 70.5 | 86 | 44 | 57 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGPELH8A |
SGPELH10A |
SGPELH15A |
SGPELH20A |
SGPELH25A |
SUTELH8A |
SUTELH10A |
SUTELH15A |
SUTELH20A |
SUTELH25A |
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 20.6 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Codo Femenino, Masculino |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | R | Rosca de conexión tipo M2 | Rc | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente