(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tratamiento de superficies: Galjanoplastia de zinc caliente
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
SGPFRB | Acero al carbón 1018 |
SUTFRB | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
WEJES25A |
Número de parte | D | (T) | P.C.D. | d | Diámetro de perno aplicable | |
Tipo | No. | |||||
SGPFRB SUTFRB | 10A | 90 | 12 | 65 | 15 | M12 |
15A | 95 | 12 | 70 | 15 | M12 | |
20A | 100 | 14 | 75 | 15 | M12 | |
25A | 125 | 14 | 90 | 19 | M16 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGPFRB10A |
SGPFRB15A |
SGPFRB20A |
SGPFRB25A |
SUTFRB10A |
SUTFRB15A |
SUTFRB20A |
SUTFRB25A |
Cargando…
Tipos | Brida de soldadura | Tipo de brida | Cierre (BL) | Tipo de asiento de junta de brida | Asiento de superficie completa (FF) |
---|---|---|---|---|---|
Presión nominal | 10K |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente