(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. Se puede seleccionar la altura de la superficie de montaje ~ centro del eje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Bujes lineales | Carcasa | Temperatura de funcionamiento ambiente. | ||
Simple | Doble | >> Haga clic aquí. | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
LHGS | LHGW | LMU | Aleación de aluminio | Anodizado claro | -20 to 80°C |
Número de pieza | — | H | |
LHGS16 LHGW20 ![]() ![]() ![]() | — — — — — | 30 25 15 30 25 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
Número de pieza | H | L | (H1) | T | T1 | S | W | C | C1 | L1 | d | ||||||||
Tipo | dr | Simple | Doble | Simple | Doble | ||||||||||||||
(Simple) LHGS (Doble) LHGW | 12 | 15 | 20 | 25 | 58 | H+15 | 40 | 70 | 25 | 50 | 8 | 30 | 8.5 | 0.5 | 46 | 5.5 | |||
16 | 20 | 25 | 30 | 68 | H+20 | 47 | 84 | 30 | 55 | 10 | 40 | 11.5 | 56 | 5.5 | |||||
20 | 20 | 25 | 30 | 72 | H+22 | 52 | 94 | 35 | 60 | 12 | 44 | 12.5 | 60 | 5.5 | |||||
25 | 25 | 30 | 40 | 90 | H+27.5 | 69 | 128 | 50 | 90 | 15 | 55 | 16 | 75 | 6.6 | |||||
30 | 30 | 40 | 50 | 105 | H+32.5 | 74 | 138 | 55 | 100 | 20 | 65 | 18 | 85 | 9 |
dr | Capacidad de carga básica | Momento estático permisible (N m) | ||||
C (dinámico) N | Co (estático) N | |||||
Simple | Doble | Simple | Doble | Simple | Doble | |
12 | 412 | 657 | 598 | 1200 | — | 10.9 |
16 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | — | 19.7 |
20 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | — | 26.8 |
25 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | — | 43.4 |
30 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | — | 82.8 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Número de pieza | Precio unitario | ||||||
Tipo | dr | H15 | H20 | H25 | H30 | H40 | H50 |
(Simple) LHGS | 12 | 1,500 | 1,520 | 1,540 | — | — | — |
16 | — | 1,970 | 2,010 | 2,050 | — | — | |
20 | — | 2,410 | 2,450 | 2,490 | — | — | |
25 | — | — | 3,310 | 3,380 | 3,580 | — | |
30 | — | — | — | 4,390 | 4,580 | 4,780 |
Número de pieza | Precio unitario | ||||||
Tipo | dr | H15 | H20 | H25 | H30 | H40 | H50 |
(Doble) LHGW | 12 | 2,440 | 2,480 | 2,520 | — | — | — |
16 | — | 3,200 | 3,260 | 3,320 | — | — | |
20 | — | 4,030 | 4,110 | 4,180 | — | — | |
25 | — | — | 5,580 | 5,700 | 6,060 | — | |
30 | — | — | — | 7,610 | 7,960 | 8,300 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Carcasas | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Anodizado claro | Tipo de lubricación | Estándar |
Tipo | Bloques de almohada de buje lineal deslizante de eje | Precisión | Alto grado | Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente |
Material de retención | Plástico (Equivalente Duracon M90) | Sellos | Con sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente