(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas soldables - abrazadera de palanca, base recta

Abrazaderas soldables - abrazadera de palanca, base recta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los brazos y las manijas se pueden soldar en una amplia libertad de ángulos, lo que permite aplicaciones en diversos escenarios.

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de soldadura: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC09-1
MC09-2S
Número de piezaMC09-2S
Material del cuerpoAcero al carbón 1018 (con buje endurecido)
Peso (g)2500
Fuerza de apriete (N)5000
Ángulo de movimiento del mango124°
Ángulo de movimiento del brazo193°

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC09-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de soldadura: imagen relacionada
 

Información básica

Fuerza de sujecion(N) 5000 Método de fijación Base recta Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Longitud de la manija Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC09-2S de la serie Abrazaderas soldables - abrazadera de palanca, base recta.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm