(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas de palanca - empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 3000 N, tamaño de perno M12

Abrazaderas de palanca - empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 3000 N, tamaño de perno M12

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención - 3000N | carrera - 80 mm | ángulo abierto-cerrado - 115 grados | Montaje en base de la brida

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca tipo jalar-empujar: Related Image

Especificaciones

Número de pieza
MC07-14
MC08-1
Número de piezaMC07-14
MaterialCuerpo principal/parte de fijación:
Acero al carbono 1045
Tratamiento de superficies* Recubrimiento de conversión química
Carrera (mm)43
Fuerza de apriete (N)
 
3000
Peso (g)1600
Ángulo de manija abierto-cerrado110°
AccesoriosTornillo de acero
*Eje: niquelado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC07-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca tipo jalar-empujar: Related Image
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Tamaño de perno de abrazadera M12
Material del perno de sujeción Acero Carrera Cantidad L(mm) 43 Longitud de la manija Estándar
Tipo Empuje lateral Fuerza de sujeción (rango)(N) 3100~ Tipo de montaje Base de brida

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC07-14 de la serie Abrazaderas de palanca - empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 3000 N, tamaño de perno M12.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm