(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje recta. Capacidad de retención: 392 N.

Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje recta. Capacidad de retención: 392 N.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

máx. . Capacidad de retencion: 392 norte | altura debajo de la barra: 34,5 milímetros | Altura total: 116 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC04-2LS

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoCuerpo principalSoporte de montajeBase recta
Material del cuerpo[Acero] Acero al carbón 1018Pernos de abrazaderaAjustable
Tamaño de perno de abrazaderaM6Material del perno de sujeciónAlmohadilla de hierro + goma
Tipo de altura del brazoEstándarAltura del brazo(mm)37.75
Tipo de longitud del brazoBrazo largoLargo del brazo(mm)57.7
Longitud de la manijaEstándarFuerza de sujeción (rango)(N)~499
Abrazaderas de palanca -Mango vertical- -Brazo largo- -Base recta-: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC04-3LS
Número de piezaMC04-2LS
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)392
Peso (g)175
Ángulo de brazo abierto-cerrado98°
Ángulo de manija abierto-cerrado62°
AccesoriosPerno con hule
Material: caucho nitrilo NBR
Dureza: Shore A70

Número de Parte 

Cargando…
Número de Parte
MC04-2LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base recta Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M6 Material del perno de sujeción Almohadilla de hierro + goma
Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 37.75 Tipo de longitud del brazo Brazo largo
Largo del brazo(mm) 57.7 Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) ~499

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC04-2LS de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje recta. Capacidad de retención: 392 N..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm