(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 2205 N.

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 2205 N.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 2205 N.
  • Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 2205 N.
  • Descuento por volumen

máx. . Capacidad de retencion: 2205 norte | altura debajo de la barra: 31,8 milímetros | Altura total: 141 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -mango vertical-: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC04-1
Número de piezaMC04-3MC04-S3

 
Material del cuerpoAcero al carbón 1018Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)2205
Peso (g)355
Ángulo de brazo abierto-cerrado105°
Ángulo de manija abierto-cerrado59°
AccesoriosPerno con hule
Material: caucho nitrilo NBR
Dureza: Shore A70
Tornillo de acero inoxidable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC04-3
MC04-S3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material del perno de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 1018Almohadilla de hierro + goma
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Más información

Abrazaderas de palanca -Mango vertical-: Imagen relacionada

Ejemplo

La combinación en este ejemplo es seleccionable en el sitio web. Detalle de selección >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base de brida Pernos de abrazadera Ajustable
Tamaño de perno de abrazadera M8 Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 47.8
Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 73.2 Longitud de la manija Estándar
Fuerza de sujeción (rango)(N) 1050~2259

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm