(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
máx. . Capacidad de retencion: 882 norte | altura debajo de la barra: 22,65 milímetros | Altura total: 104 mm (cuando está sujeto)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza |
MC04-1 |
Número de pieza | MC04-2 | MC04-S2 |
Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 | Acero inoxidable 304 |
Tratamiento de superficies | Cromato trivalente | — |
Fuerza de apriete (N) | 882 | |
Peso (g) | 170 | |
Ángulo de brazo abierto-cerrado | 98° | |
Ángulo de manija abierto-cerrado | 62° | |
Accesorios | Perno con hule Material: caucho nitrilo NBR Dureza: Shore A70 | Acero inoxidable Tornillo hexagonal |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MC04-2 |
MC04-S2 |
Cargando…
Tipo | Cuerpo principal | Soporte de montaje | Base de brida | Pernos de abrazadera | fijación |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de perno de abrazadera | M6 | Tipo de altura del brazo | Estándar | Altura del brazo(mm) | 32.25 |
Tipo de longitud del brazo | Estándar | Largo del brazo(mm) | 34.8 | Longitud de la manija | Estándar |
Fuerza de sujeción (rango)(N) | 500~1049 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente