(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Capacidad de retención: 500 N | Carrera: 16 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza |
MC02-1 |
Número de pieza | MC03-2 | MC03-3 |
Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 | |
Tratamiento de superficies | *Cromato trivalente | |
Carrera (mm) | 16 | |
Fuerza de apriete (N) | 500 | |
Ángulo de manija abierto-cerrado | 181° | |
Peso (g) | 65 | |
Accesorios | Perno con hule Material: caucho nitrilo NBR Dureza: Shore A70 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MC03-2 |
MC03-3 |
Cargando…
Soporte de montaje | Base de brida | Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 | Tamaño de perno de abrazadera | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Material del perno de sujeción | Almohadilla de hierro + goma | Carrera Cantidad L(mm) | 16 | Longitud de la manija | Estándar |
Tipo | Horizontal | Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~1399 | Tipo de montaje | Base de brida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente