(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2800 N

Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2800 N

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 2800 N | Altura debajo de la barra: 44 mm | Longitud total: 270 mm (cuando se sujeta)

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC01-12

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Soporte de montajeBase de bridaMaterial del cuerpo[Acero] Acero al carbón 1018
Tamaño de perno de abrazaderaM8Material del perno de sujeciónAcero
Tipo de altura del brazoEstándarAltura del brazo(mm)63
Tipo de longitud del brazoEstándarLargo del brazo(mm)95
Fuerza de sujeción (rango)(N)2280~2999 - -
Abrazaderas de palanca -mango horizontal-: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC01-11
MC01-12
Número de piezaMC01-12
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)2800
Peso (g)530
Ángulo de brazo abierto-cerrado88°
Ángulo de manija abierto-cerrado79°
AccesoriosTornillo de acero

Número de Parte 

Cargando…
Número de Parte
MC01-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca -Mango horizontal-: Imagen relacionada
La combinación en este ejemplo es seleccionable en el sitio web. Detalle de selección >> Haga clic aquí

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M8
Material del perno de sujeción Acero Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 63
Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 95 Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC01-12 de la serie Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2800 N.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm