(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Capacidad de retención - 2,352N | Altura debajo de la barra - 34.9 mm | Longitud total - 173 mm (cuando se sujeta)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
MC01-10 MC01H-3 |
Número de parte | MC01-4 | MC01-S4 |
Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 | Acero inoxidable 304 |
Tratamiento de superficies | Cromato trivalente | - |
Fuerza de apriete (N) | 2352 | |
Peso (g) | 265 | |
Ángulo de brazo abierto-cerrado | 90° | |
Ángulo de manija abierto-cerrado | 65° | |
Accesorios | Perno con hule Material: caucho nitrilo NBR Dureza: Shore A70 | Perno de acero inoxidable |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MC01-4 |
MC01-S4 |
Cargando…
Soporte de montaje | Base de brida | Tamaño de perno de abrazadera | M8 | Tipo de altura del brazo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Altura del brazo(mm) | 47.6 | Tipo de longitud del brazo | Estándar | Largo del brazo(mm) | 71.6 |
Fuerza de sujeción (rango)(N) | 2280~2999 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente