(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los bujes incorporados permiten usos bajo cargas de momento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |||
Sola brida | Doble brida | Palanca de sujeción | Tornillos | Tuerca | ||
HRCN | HRCNW | Acero al carbón 1018 | Niquelado electrolítico | CLMD | CB8-20x6 | LBNR8x6 |
Número de parte |
HRCNW54 |
Número de parte | A | D | D1 | G(PF) | F | H | C | V | P.C.D. | C1 | Tubo aplicable | Carga de momento admisible (valores calculados) N · m | |
Tipo | Nominal | ||||||||||||
HRCN | 42 | 35 | 75 | 110 | G1 1/2 | 26 | 85 | 3 | 50 | 90 | 1.5 | G42 | 300 |
54 | 50 | 90 | 125 | G2 | 27 | 85 | 64 | 105 | G54 | 500 | |||
70 | 65 | 105 | 140 | G2 1/2 | 32 | 85 | 78 | 120 | G70 | 750 | |||
82 | 80 | 120 | 155 | G3 | 37 | 90 | 92 | 135 | G82 | 1000 |
Número de parte | A | D | D1 | H | C | P.C.D. | Carga de momento admisible (valores calculados) N · m | |
Tipo | Nominal | |||||||
HRCNW | 42 | 35 | 75 | 110 | 85 | 1.5 | 90 | 300 |
54 | 50 | 90 | 125 | 85 | 105 | 500 | ||
70 | 65 | 105 | 140 | 85 | 120 | 750 | ||
82 | 80 | 120 | 155 | 90 | 135 | 1000 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HRCN42 |
HRCN54 |
HRCN70 |
HRCN82 |
HRCNW42 |
HRCNW54 |
HRCNW70 |
HRCNW82 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente