(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

El émbolo gira con una carrera para destruir el flujo y la película de óxido. (Números de pieza)

El émbolo gira con una carrera para destruir el flujo y la película de óxido.
  • Descuento por volumen

El émbolo gira con una carrera para destruir el flujo y la película de óxido.

  • Componentes inCAD
Receptáculos para sonda de giro: imagen relacionada
· Materiales
■ Gire las sondas
No.Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(A)ÉmboloHerramienta de acero W1-9Enchapado de rodio sobre capa de níquel
(B)BarrilLatón*Chapado en oro sobre capa de níquel
(C)ResorteAcero para resorteChapado en oro sobre capa de níquel
(D)Pelota*LatónChapado en oro sobre capa de níquel
* Para TNP60, el material del barril es plata alemana. * La pelota no está incluida en TNP72.
[ ! ] El interior de Probe Barrel está engrasado.
■Receptáculos
No.Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(E)ReceptáculosLatónChapado en oro sobre capa de níquel
(F)Poste de envoltura de alambreLatónChapado en oro sobre capa de níquel
[ ! ] El receptáculo tiene un tapón que evita que la sonda se caiga.

Especificaciones

Receptáculos para sonda de giro: imagen relacionada
Gire las dimensiones de la forma de la punta de la sonda (C / K)
Número de partedd1(L)(L1)
TNP720.530.531.0-
TNP100.731.01.42.5
TNP601.02.01.92.0
■ Gire las sondas
Número de partePaso de montaje
(mín.)
Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclos de uso de reemplazo de referencia
Inicial2/3 carrera
TNP721,27 mm4,5 mm10 gf50 gf0.5A250 mΩ300,000 veces
TNP101,9 mm5,5 mm20 gf140gf1A200 mΩ300,000 veces
TNP602,54 mm6.4 mm50 gf165gf1.3A200 mΩ100,000 veces
[ ! ]For larger quantity orders "Days to Ship" may differ from published catalog term. >>P.87
■ Receptáculos para sondas de giro
Número de partePareo
Gire las sondas
Dimensiones del orificio de montaje (ajuste a presión, solo referencia)
NR72TNP720,93 a 0,94 mm
NR10TNP101,39 a 1,41 mm
NR60TNP601,77 a 1,79 mm
[ ! ]For larger quantity orders "Days to Ship" may differ from published catalog term. >>P.87
[ ! ]For NR60, please select the end shape.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNP72-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Paso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gire las sondas1.27-1.50[Aguja] Aguja C3 ~4.54.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.53Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Latón0.7220.1~250~100.52504.5-23.01050

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Receptáculos para sonda de giro: imagen relacionada
 

Información básica

Propiedades Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNP72-C de la serie El émbolo gira con una carrera para destruir el flujo y la película de óxido..

Products like this...

Número de Parte
NR60-A
NR60-B
NR60-C
NR72
TNP10-C
TNP72-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Paso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo2.54-3.00---------1.51~2[Aleación de cobre] Latón1.6825.1~30----1.9029.0--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo2.54-3.00----[Tipo de engarzado] Soldadura B, Crimpado, Tipo de Terminal----1.51~2[Aleación de cobre] Latón1.6825.1~30----1.9029.0--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo2.54-3.00---------1.51~2[Aleación de cobre] Latón1.6825.1~30----1.9029.0--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Receptáculo1.27-1.50---------0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.9025.1~30----1.0029.3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gire las sondas1.70-2.00[Aguja] Aguja C5~6.55.5100.1~150-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.73Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Latón120.1~2510.1~2012008.0-2520140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gire las sondas1.27-1.50-3 ~4.54.530.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.53Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Latón0.7220.1~250~100.52504.5-23.01050

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico