(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Sondas de un lado
· Material del receptáculo del barril: Bronce fosforado
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.27-1.50
· Ataque (mm): 4.3
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
No. | Partes | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
(A) | Émbolo | Herramienta de acero W1-9 | Enchapado de rodio sobre capa de níquel |
(B) | Barril | Bronce fosforado | Chapado en oro sobre capa de níquel |
(C) | Resorte | Acero para resorte | Chapado en oro |
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de parte | Pareo Sondas | Dimensiones del orificio de montaje (Press-Fir, solo ref. |
NR68 | NP68SF NP68 | 0,83 a 0,84 mm |
NR68S | ||
NR88 | NP88 NP88HD | 1,08 a 1,09 mm |
NR45S | NP45S3SF NP45S3 | 1,39 a 1,41 mm |
NR45 | NP45SF NP45 NP45HD | 1,39 a 1,41 mm |
NR45T | 1,47 a 1,49 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NP68-AS |
NP68-C |
NP68-H |
NP68-J |
NP68-N |
Cargando…
Paso de montaje mínimo(mm) | 1.27-1.50 | Propiedades | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente