(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sondas de contacto/receptáculos - serie 68 (Números de pieza)

Sondas de contacto/receptáculos - serie 68
  • Descuento por volumen

· Escribe: Sondas de un lado
· Material del receptáculo del barril: Bronce fosforado
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.27-1.50
· Ataque (mm): 4.3

  • Componentes inCAD
Receptáculos -NR68 Series-: Imagen relacionada
· Materiales
■Sondas de contacto
No.Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(A)ÉmboloHerramienta de acero W1-9Enchapado de rodio sobre capa de níquel
(B)BarrilBronce fosforadoChapado en oro sobre capa de níquel
(C)ResorteAcero para resorteChapado en oro
■Receptáculos
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Receptáculos -NR68 Series-: Imagen relacionada
■Receptáculos
[ ! ]Para NR68, NR68S, NR45S y NR45, seleccione la forma final.
Número de partePareo
Sondas
Dimensiones del orificio de montaje (Press-Fir, solo ref.
NR68NP68SF
NP68
0,83 a 0,84 mm
NR68S
NR88NP88
NP88HD
1,08 a 1,09 mm
NR45SNP45S3SF
NP45S3
1,39 a 1,41 mm
NR45NP45SF
NP45
NP45HD
1,39 a 1,41 mm
NR45T1,47 a 1,49 mm
[ ! ]For larger quantity orders "Days to Ship" may differ from published catalog term. >>P.87

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP68SF-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N3 ~4.54.330.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.49Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.6815.1~2020.1~302.5606.3-18.32550

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 1.27-1.50 Propiedades Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP68SF-N de la serie Sondas de contacto/receptáculos - serie 68.

Products like this...

Número de Parte
NP68-B
NP68-C
NP68-D
NP68-E
NR68
NR68S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B3 ~4.54.350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.2Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.6815.1~2020.1~302.5606.3-18.33090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C3 ~4.54.350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.49Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.6815.1~2020.1~302.5606.3-18.33090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D3 ~4.54.350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.2Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.6815.1~2020.1~302.5606.3-18.33090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E3 ~4.54.350.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91.2Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-[Aleación de cobre] Bronce fosforado0.6815.1~2020.1~302.5606.3-18.33090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Receptáculo----[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado----0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~30----0.9725.3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Receptáculo---------0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~30----0.9725.3--

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico