(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptores de contacto compactos con M5 o ⌀5 OD y longitud total mínima de 17 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Parte de contacto | Cuerpo principal | Cable | [ A ] Accesorios | |
[M] Material | [H] Dureza | [M] Material | ||
Acero inoxidable 420 | 45HRC | Acero inoxidable 303 | Cable 2 m ø3 Resistente al aceite Mín. Radio de curvatura R7 | Tuerca hexagonal 2 piezas (Espesor 2.4, Hex Socket 7) |
Número de parte |
CMST |
Número de parte | Carrera | Punto de operación | Fuerza de contacto N | Contactar con Mechanisam |
Tipo | ||||
Regular (IP40) CMST N-CMST | 1.5 | Sin pre-viaje (repetibilidad 0.003) | 0.5N | NC (Normalmente cerrado) |
A prueba de agua (IP67) CMSTW N-CMSTW | 0.8N |
Número de parte | Carrera | Punto de operación | Fuerza de contacto N | Contactar con Mechanisam |
Tipo | ||||
Regular (IP40) CMSC N-CMSC | 1.5 | Sin pre-viaje (repetibilidad 0.003) | 0.5N | NC (Normalmente cerrado) |
A prueba de agua (IP67) CMSCW N-CMSCW | 0.8N |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CMSC |
CMSCW |
CMST |
CMSTW |
N-CMSC |
N-CMSCW |
N-CMST |
N-CMSTW |
Cargando…
Tipo | Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte | Forma de la punta | Tipo de aguja | Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 |
---|---|---|---|---|---|
Material de contacto | Acero inoxidable 420 | Carrera(mm) | 1.5 | Tipo de punto de contacto | Tipo de contacto NC |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 | Punto de operación(mm) | 0 | Repetibilidad | 0.003 mm |
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 300 | Diámetro de la punta | ø 1.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente