(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de proximidad con amplificador incorporado -tipo cuadrado-

Sensores de proximidad con amplificador incorporado -tipo cuadrado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · tipos generales de sensores de proximidad están disponibles a precios bajos.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Sensores de proximidad con amplificador incorporado -Tipo cuadrado-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: policarbonato (caja)
[A] Accesorios: soportes de montaje (distancia de detección de 4 mm solamente)

Especificaciones

Número de parte
EX4-F12
■ 2 hilos
Número de parteSuperficie de detecciónDistancia de detecciónEspecificación
EX4-F12Superficie frontal4 mmN.O.
EX4-T12Superficie superior
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ 3 hilos
Número de parteSuperficie de detecciónDistancia de detecciónEspecificación
EMX2.5-F8Superficie frontal2.5 mmN.O.
EMX2.5-T8Superficie superior
EMX4-F12Superficie frontal4 mmN.O.
EMX4-T12Superficie superior
EMX4-F12CSuperficie frontal4 mmN.C.
EMX4-T12CSuperficie superior
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Especificaciones
TipoDC, 2 cablesDC, 3 cables
Detección de superficie frontalDetección de superficie superiorDetección de superficie frontalDetección de superficie superiorDetección de superficie frontalDetección de superficie superiorDetección de superficie frontalDetección de superficie superior
NO (normalmente abierto)NO (normalmente abierto)NO (normalmente abierto)NC (normalmente cerrado)
Número de parteEX4-F12EX4-T12EMX2.5-F8EMX2.5-T8EMX4-F12EMX4-T12EMX4-F12CEMX4-T12C
Tensión nominal de funcionamientoDC12/24 V (DC10 a 30 V) Rizado permitido 3% pp o menosDC12/24 V (DC10 a 30 V) Rizado permitido 3% pp o menosDC12/24 V (DC10 a 30 V) Rizado permitido 3% pp o menos
Sujeto detectado estándar (mm)Ferroso 20x20x1tFerroso 15x15x1tFerroso 20x20x1t
Distancia de operación efectiva4 mm ± 10%2.5 mm ± 15%4 mm ± 10%
Distancia de operación garantizada0 a 2,8 mm0 a 1,7 mm0 a 2,8 mm
Material reactivoMetales ferrosos/no ferrosos (la distancia de operación varía según el material)Metales ferrosos/no ferrosos (la distancia de operación varía según el material)Metales ferrosos/no ferrosos (la distancia de operación varía según el material)
HistéresisAproximadamente 20% o menosAproximadamente 20% o menosAproximadamente 20% o menos
Frecuencia del ciclo de operaciónHasta 200 HzHasta 500 HzHasta 200 Hz
Corriente de operación nominal5 a 50 mAHasta 50 mAHasta 50 mA
Caída de tensión3 V o menos1 V o menos1 V o menos
Corriente fuera de estado1,0 mA o menos0.1 mA o menos0.1 mA o menos
Luz indicadoraIndicador de operaciónIndicador de operaciónIndicador de operación
Temperatura ambiente de servicio-10~+50°C-10~+50°C-10~+50°C
Propiedad de la temperaturaDentro de ± 20% (distancia de operación + 23°C)Dentro de ± 20% (distancia de operación + 23°C)Dentro de ± 20% (distancia de operación + 23°C)
Tensión soportada500 V CA 50/60 Hz (1 min.)500 V CA 50/60 Hz (1 min.)500 V CA 50/60 Hz (1 min.)
Resistencia dieléctrica50MΩ o más (500 V DC)50MΩ o más (500 V DC)50MΩ o más (500 V DC)
Resistencia a la vibraciónAmplitud de onda completa: 1.5 mm 10 a 55 Hz (en dirección X, Y, Z respectiva 2h)Amplitud de onda completa: 1.5 mm 10 a 55 Hz (en dirección X, Y, Z respectiva 2h)Amplitud de onda completa: 1.5 mm 10 a 55 Hz (en dirección X, Y, Z respectiva 2h)
Resistencia a los choquesDentro de 294 m/s 2 11 ms (en dirección X, Y, Z respectiva cada 10 veces)Dentro de 294 m/s 2 11 ms (en dirección X, Y, Z respectiva cada 10 veces)Dentro de 294 m/s 2 11 ms (en dirección X, Y, Z respectiva cada 10 veces)
IPIP67IP67IP67
Material de la cajaPolicarbonatoPolicarbonatoPolicarbonato
Cable conductorCable resistente al aceite 1.0 m
OD (ø3) 0,18 mm 2 , 2 conductores
Cable resistente al aceite 1.0 m
OD (ø3) 0,18 mm 2 , 3 conductores
Cable resistente al aceite 1.0 m
OD (ø3) 0,18 mm 2 , 3 conductores
Par torque0.4 N · mo menos0.4 N · mo menos0.4 N · mo menos
MasaAproximadamente 20 gAproximadamente 19 gAproximadamente 20 g

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EMX2.5-F8
EMX2.5-T8
EMX4-F12
EMX4-F12C
EMX4-T12
EMX4-T12C
EX4-F12
EX4-T12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Distancia de detección
(mm)
Superficie de detección Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(mm)
Tamaño del cabezal de detección Dimensión W (Rango)
(mm)
Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(mm)
Tamaño del cabezal de detección Dimensión H (Rango)
(mm)
Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(mm)
Fuente de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.5Detección de superficie frontal26.55.1~1085.1~107.43 hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.5Detección de superficie superior26.55.1~1085.1~107.43 hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4Detección de superficie frontal2710.1~151210.1~20123 hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4Detección de superficie frontal2710.1~151210.1~20123 hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4Detección de superficie superior2710.1~15125.1~106.53 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Detección de superficie superior2710.1~15125.1~106.53 hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4Detección de superficie frontal2710.1~151210.1~20122 hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4Detección de superficie superior2710.1~15125.1~106.52 hilos

Cargando…

  1. 1

Más información

Sensores de proximidad con amplificador incorporado -Tipo cuadrado-: Imagen relacionada
No utilice este producto como dispositivo de detección para protección del cuerpo humano.
(Para protección del cuerpo humano, use productos que cumplan con las leyes y regulaciones locales como OSHA, ANSI e IEC).
 

Información básica

Objeto detectado Metal magnéticamente permeable / Metal no ferroso Entorno operativo Estándar A Cuadrado
Material de la caja Policarbonato Amplificador Tipo incorporado Tamaño del cabezal de detección Dimensión L2 (Rango)(mm) 20.1~30
Estructura de protección (IEC) IP67

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico