(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensores de proximidad - ultracompactos con amplificador incorporado

Sensores de proximidad - ultracompactos con amplificador incorporado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Los diámetros pequeños permiten la instalación en espacios limitados.

Sensores de proximidad con amplificador incorporado -Tipo de tornillo- -Resistente al calor-: Imagen relacionada
[A] Accesorios: tuerca hexagonal 2 piezas (solo PSMM4)
M4 Espesor 2 Hexagonal 6

Especificaciones

Número de parte
PSAM8
PSHM12
PSMM4
Número de parte Distancia de detección
(mm)
Especificación
PSMMD3 1 NPN N.O.
PSMM4
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSMM4
PSMMD3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADimensión del tamaño del cabezal de detección (M) Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(φ)
Tamaño del cabezal de detección Dimensión L2 (Rango)
(mm)
Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RoscadoM4-10~2019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilíndrico-320.1~3022

Cargando…

  1. 1

Más información

Sensores de proximidad con amplificador incorporado -Tipo de tornillo- -Resistente al calor-: Imagen relacionada
No utilice este producto como dispositivo de detección para protección del cuerpo humano.
(Para protección del cuerpo humano, use productos que cumplan con las leyes y regulaciones locales como OSHA, ANSI e IEC).
 

Información básica

Objeto detectado Metal magnéticamente permeable Entorno operativo Mini tipo Distancia de detección(mm) 1
Blindaje Blindaje Material de la caja Acero inoxidable 303 Material de superficie de detección del sensor Acero inoxidable
Amplificador Tipo incorporado Estructura de protección (IEC) IP67

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico