(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Platinas manuales del eje XY - cola de milano, alta precisión, tornillo de avance - abrazadera cuadrada reforzada, XYEGCL

Platinas manuales del eje XY - cola de milano, alta precisión, tornillo de avance - abrazadera cuadrada reforzada, XYEGCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

XY Dovetail Slide Stage con el rendimiento de mantenimiento de la posición mejorado al sujetar directamente el eje de la perilla de alimentación. Esto es adecuado para la alimentación fina de 0,5 mm de plomo.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
XYEGCL60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Ortogonalidad (µm)Peso (kg)
TipoNo.Rectitud (µm)CabeceoBostezandoLaminación
XYEGCL2525x25±50.528.4301.31.51.3700.20
4040x40±727.43.03.03.00.40
6060x60±933.34.04.04.01.01
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Para pedidos de cantidades de cerveza lager, "Days to Ship" puede diferir del término del catálogo publicado.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYEGCL25
XYEGCL40
XYEGCL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~30~25~2525.1~30252528.4±5±530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4025.1~30404027.4±7±730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35606033.3±9±934

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Abrazadera reforzada Split Split
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm