(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, alta precisión, tornillo de avance, cuadrado, extensión del mango, XYEGL

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, alta precisión, tornillo de avance, cuadrado, extensión del mango, XYEGL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tornillos de alimentación tipo cola de milano. El mango se puede extender utilizando el grifo M6.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Tornillo de alimentación de ejes XY -Square- -Handle Extension- -Dovetail Groove-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
XYEGL60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Ortogonalidad (µm)Peso (kg)
TipoNo.Rectitud (µm)CabeceoBostezandoLaminación
XYEGL2525x25±50.528.4301.31.51.3700.20
4040x40±727.43.03.03.00.40
6060x60±933.34.04.04.01.01
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Método de extensión de perilla
Use el orificio roscado M6-Depth 14 en la perilla. La longitud y el diámetro de la perilla se pueden aumentar para objetos grandes y placas colocadas en el carro.
(Ej.) Kno Perilla de siete lóbulos ( Haga clic aquí ) NKSM6-30 se puede montar para alargar aún más la perilla en 36 mm.
[ ! ]Para pedidos de cantidades de cerveza lager, "Days to Ship" puede diferir del término del catálogo publicado.

Modificaciones

[Alta precisión] Tornillo de alimentación de ejes XY -Square- -Handle Extension- -Dovetail Groove-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYEGL25
XYEGL40
XYEGL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~30~25~2525.1~30252528.4±5±530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4025.1~30404027.4±7±730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35606033.3±9±934

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm