(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, abrazadera reforzada, alta precisión, paso de 4,2 mm, rectángulo, XYSLCL

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, abrazadera reforzada, alta precisión, paso de 4,2 mm, rectángulo, XYSLCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapa del eje XY que permite sujetar directamente el eje del tornillo de alimentación con una alimentación suave de plomo de 4.2 mm y una mayor fuerza de retención.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYSLCL90
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de recorrido (mm)(L)EFRecorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Precisión de viaje (µm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.RectitudParalelismoTipo ML
XYSLCL6040×60±214934264.237.430300.37SCB4-8
9040×90±35634940.536.70.53
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSLCL60
XYSLCL90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~606037.4±21±21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~61~909036.7±35±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 50.1~60
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 58
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Abrazadera reforzada Split Split Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 4.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm