(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, alta precisión, tornillo de avance, extensión del mango, paso de 4,2 mm, cuadrado, XYSCL

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, alta precisión, tornillo de avance, extensión del mango, paso de 4,2 mm, cuadrado, XYSCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado cuando los tornillos de alimentación son difíciles de girar porque el trabajo es más grande que la superficie del escenario, o los tornillos de alimentación son difíciles de alcanzar porque el escenario está dentro de un equipo.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Tornillo de alimentación del eje XY (cable de 4,2 mm) -Square- -Handle Extension- -Dovetail Groove-: Imagen relacionada
[ ! ]Método de extensión de perilla >> Haga clic aquí (Ver XWGL), Haga clic aquí (Ver XSCL)
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Aleación de aluminio
(Perilla de alimentación) Latón bajo en cadmio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
XYSCL40
[ ! ]Etapas estándar con especificaciones similares: combinación de XFHT Haga clic aquí
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Precisión de viaje (µm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.RectitudParalelismoTipo ML
XYSCL4040x40±114.218.630300.21SCB4-6
6060x60±2117.70.39
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división

Modificaciones

[Alta precisión] Tornillo de alimentación del eje XY (cable de 4,2 mm) -Square- -Handle Extension- -Dovetail Groove-: Imagen relacionada
[Alta precisión] Tornillo de alimentación del eje XY (cable de 4,2 mm) -Square- -Handle Extension- -Dovetail Groove-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSCL40
XYSCL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1026~4026~40404018.6±11±11
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041~6041~60606017.7±21±21

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) ± 10 a 30 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 35.1~40 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 36
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 4.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm