(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Las piezas de trabajo de placa delgada tales como placas de circuito impreso y placas metálicas se pueden ubicar fácilmente.

Las piezas de trabajo de placa delgada tales como placas de circuito impreso y placas metálicas se pueden ubicar fácilmente.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Las piezas de trabajo de placa delgada tales como placas de circuito impreso y placas metálicas se pueden ubicar fácilmente.

  • Componentes inCAD
Auto-pestillo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo①Barreta②Base③Primavera
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
ATLAMAcero al carbón 104520~35HRCNiquelado electrolíticoAcero al carbón 1045-Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 304
ATLASAcero inoxidable 304--Acero inoxidable 304--
ATLANNylon MC--
■ Otros componentes
Tipo④ Eje⑤⑥Tornillo de ajuste⑦Tuerca
[M] Material[M] Material[M] Material / [S] Tratamiento de superficie
ATLAMAcero para rodamientos 52100Aleación de acero 4137SWCH Acero al carbono, cromato trivalente
ATLASAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304
ATLAN

Especificaciones

Número de parte
ATLAM25
ATLAS45
Número de parteHH1TWW1W2W3dLL1DD1D2ABPP1P2M (grueso)
TipoNo.
ATLAM
ATLAS
ATLAN
25251522073143.585142.5356153.511M3
35352232484164.51061633.567183.513.5M3
454530426104184.5127204488224.517M4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATLAM25
ATLAM35
ATLAM45
ATLAN25
ATLAN35
ATLAN45
ATLAS25
ATLAS35
ATLAS45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (Dimensión H)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero al carbón 104525(25)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero al carbón 104535(35)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero al carbón 104545(45)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Nylon MC25(25)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Nylon MC35(35)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Nylon MC45(45)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 30425(25)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 30435(35)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 30445(45)

Cargando…

  1. 1

Más información

Auto-pestillo: Imagen relacionada

Ejemplo

Auto-pestillo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Traba Automática

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm