(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapones redondos - con agujeros roscados

Tapones redondos - con agujeros roscados
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Agujero mecanizado: Tipo estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tapones redondos (con orificios roscados), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tapones redondos -Agujero roscado-: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: 40 a 45HRC

Especificaciones

Número de parte - D - H  
AST8
ASTNF3
ASTM6
ASTMF5

-

-

12

12

-

-

10

15
(Tipo avellandao estándar)
(Tipo avellanado configurable)
(Tipo estándar de orificio con rosca guía)
(Tipo configurable de orificio con rosca guía)
■Standard
Número de parte D H M (grueso) B
Tipo No.
ASTM 3 12 8 M3 10
4 16 M4 14
5 19 10 M5 17
6 20 M6
8 25 15 M8 22
10 28 16 M10 24
12 30 18 M12 27
[ ! ]For orders of 100 or more pieces, please request a quotation.
■Configurable
Número de parte D
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
M (grueso) B
Tipo No.
ASTMF 3 10~15 5~30
(H≤Mx4)
M3 D-2
4 10~25 M4
5 12~35 M5
6 15~40 M6
8 16~50 M8
10 22~50 M10
12 24~50 6~30 M12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASTM3
ASTM4
ASTM5
ASTM6
ASTM8
ASTM10
ASTM12
ASTMF3-[10-15/1]-[5-30/1]
ASTMF4-[10-25/1]-[5-30/1]
ASTMF5-[12-35/1]-[5-30/1]
ASTMF6-[15-40/1]-[5-30/1]
ASTMF8-[16-50/1]-[5-30/1]
ASTMF10-[22-50/1]-[5-30/1]
ASTMF12-[24-50/1]-[6-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero mecanizado No. (M grueso) Diámetro exterior D
(φ)
Altura H
(mm)
O.D. D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar3(M3)128-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar4(M4)168-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar5(M5)1910-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar6(M6)2010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar8(M8)2515-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar10(M10)2816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar12(M12)3018-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable3(M3)-5 ~ 3010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable4(M4)-5 ~ 3010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable5(M5)-5 ~ 3012 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable6(M6)-5 ~ 3015 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable8(M8)-5 ~ 3016 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable10(M10)-5 ~ 3022 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable12(M12)-6 ~ 3024 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm