(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías rugosas - en ángulo, acero

Guías rugosas - en ángulo, acero

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Rough-Guides -Ribbed-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte-L-M
TipoT
RGHK6-125-M8
Número de parteLM
Orificio de tornillo de montaje
AP(R)BK
TipoT
RGHK675
100
125
150
200
M8603381128
M101226
9M107548151119
M121217

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGHK6-75-M[8,​10]
RGHK6-100-M[8,​10]
RGHK6-125-M[8,​10]
RGHK6-150-M[8,​10]
RGHK6-200-M[8,​10]
RGHK9-75-M[10,​12]
RGHK9-100-M[10,​12]
RGHK9-125-M[10,​12]
RGHK9-150-M[10,​12]
RGHK9-200-M[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Longitud L Orificio del tornillo de montaje [M]
1 Pieza(s)

8 Días o más

106758 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1061008 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1061258 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1061508 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1062008 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

1097510 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10910010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10912510 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10915010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10920010 ~ 12

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico