(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos sin cabeza - con brida

Tornillos sin cabeza - con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se pueden montar accesorios opcionales utilizando agujeros pasantes en la almohadilla.

  • Componentes inCAD
Juegos de tornillos prisioneros -Bridados-: Imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloAlmohadilla
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGKAAleación de acero 413745HRC~(Óxido negro)Acero al carbón 1018(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L
SGKA12-100
Número de parteLDPD1D2L1L2L3d1B
TipoM (grueso)
SGKA430201472.23523.52
6304050201473.23
8405060221695.24
1050802820126.24634.55
121003022148.1856
1612537281811.01175.58

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGKA4-30
SGKA6-30
SGKA6-40
SGKA6-50
SGKA8-40
SGKA8-50
SGKA8-60
SGKA10-50
SGKA10-80
SGKA12-100
SGKA16-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Rosca M Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016125

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm