(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La almohadilla de goma evita que se dañen las piezas de sujeción.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tornillo | Almohadilla | Cara del extremo de la almohadilla | |||
[M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | |
SGKG | Aleación de acero 4137 | 45HRC~ | (Óxido negro) | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | Caucho nitrilo NBR |
Número de parte | - | L |
SGKG8 | - | 60 |
Número de parte | L | D | t | L1 | L2 | B | |||||||
Tipo | M (grueso) | ||||||||||||
SGKG | 4 | 30 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
6 | 30 | 40 | 50 | 12 | 3 | ||||||||
8 | 40 | 50 | 60 | 16 | 4 | ||||||||
10 | 50 | 80 | 20 | 4 | 6 | 5 | |||||||
12 | 100 | 24 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
16 | 125 | 30 | 11 | 8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGKG4-30 |
SGKG6-30 |
SGKG6-40 |
SGKG6-50 |
SGKG8-40 |
SGKG8-50 |
SGKG8-60 |
SGKG10-50 |
SGKG10-80 |
SGKG12-100 |
SGKG16-125 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente