(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapones de cabeza grande. Lo mejor para recibir piezas de trabajo en superficies grandes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tope | Tornillo | [ A ] Accesorios (tuerca hexagonal) | |||
[M] Material | [M] Material | *Clase de fuerza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
UNAHM | Nylon MC | Aleación de acero 4137 | 8.8 | Cromato trivalente | Acero al carbón 1018 | Cromato trivalente |
Número de parte | - | L |
UNAHM5 | - | 15 |
Número de parte | L | t | D | d | B | H | m | |||||||
Tipo | M (grueso) | |||||||||||||
UNAHM | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 | 10 | 2.4 | 2 | 7 | 2.4 | ||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 4 | 12 | 3 | 2.5 | 9 | 3.2 | |||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 3.5 | 3 | 10 | 3.6 | |||
8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 4.7 | 4 | 13 | 5 | ||||
10 | 30 | 40 | 50 | 25 | 6 | 5 | 15 | 6 | ||||||
12 | 30 | 40 | 50 | 6 | 30 | 7 | 6 | 18 | 7 | |||||
16 | 30 | 40 | 50 | 40 | 9.5 | 8 | 22 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente