(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes para pines de localización - Con brida compacta, modelo economico.

Bujes para pines de localización - Con brida compacta, modelo economico.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Con brida
· Material: Acero al carbono 1045
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino
· P fijo L seleccionable configurable: Dimensiones P, L configurables

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes para colocar pasadores -Brida compacta- -Economía-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
JBORAcero al carbón 1045--
JBOMNiquelado electrolítico-
JBOK-45~50HRC
JBONNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-P-L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-


P13.00
P5.0

-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
L
Incremento de 1 mm
RHWTAd
TipoD
JBOR
JBOM
JBOK
JBON
104.0~6.55~15125123175
126.0~8.52281520
158.0~10.55~354017306
169.0~11.520
1810.0~12.5
2012.0~13.522
2212.0~13.525
2513.0~15.54430434
2615.0~16.5
3016.0~20.55~50356355428
3520.0~25.0604046

Modificaciones

Bujes para colocar pasadores -Brida compacta- -Economía-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBOK10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOK12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOK15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOK35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBOM10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOM12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOM15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOM35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBON10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBON12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBON15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBON35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBOR10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOR12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOR15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOR35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Acabado superficial Dureza Diámetro exterior D
(mm)
I.D. P
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Ninguno45 a 50HRC104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Ninguno45 a 50HRC126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Ninguno45 a 50HRC158 ~ 10.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Ninguno45 a 50HRC109 ~ 11.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Ninguno45 a 50HRC1810 ~ 12.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Ninguno45 a 50HRC2012 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Ninguno45 a 50HRC2212 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Ninguno45 a 50HRC2513 ~ 15.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Ninguno45 a 50HRC2615 ~ 16.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Ninguno45 a 50HRC3016 ~ 20.55 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Ninguno45 a 50HRC3520 ~ 255 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoNinguno104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoNinguno126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoNinguno158 ~ 10.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Niquelado sin electrolíticoNinguno169 ~ 11.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Niquelado sin electrolíticoNinguno1810 ~ 12.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoNinguno2012 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Niquelado sin electrolíticoNinguno2212 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoNinguno2513 ~ 15.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Niquelado sin electrolíticoNinguno2615 ~ 16.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoNinguno3016 ~ 20.55 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoNinguno3520 ~ 255 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC158 ~ 10.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC169 ~ 11.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC1810 ~ 12.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC2012 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC2212 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC2513 ~ 15.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC2615 ~ 16.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC3016 ~ 20.55 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC3520 ~ 255 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010NingunoNinguno104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012NingunoNinguno126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015NingunoNinguno158 ~ 10.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016NingunoNinguno169 ~ 11.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018NingunoNinguno1810 ~ 12.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020NingunoNinguno2012 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022NingunoNinguno2212 ~ 13.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025NingunoNinguno2513 ~ 15.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026NingunoNinguno2615 ~ 16.55 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030NingunoNinguno3016 ~ 20.55 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035NingunoNinguno3520 ~ 255 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con brida Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior Sietemesino
Material Acero al carbón 1045 Características especiales Ninguno P fijo, L seleccionable y P y L configurable P, L Dimensiones configurables
Tolerancia D 0/-0.2