(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de localización - Recto, en aleación de acero.

Bujes para pines de localización - Recto, en aleación de acero.

Adecuado para evitar la abrasión y la oxidación del pin, ya que es más suave que el acero.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Bujes para colocar pasadores -Aleación de cobre- -Recta-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Dp6Dm6
JBADJBADMC86300 Bronce

Especificaciones

Número de parte-L
JBAD6
JBHDM10
-
-
10
20
Número de parteLEspesor (N)RDTolerancia D
TipodTolerancia dp6m6
(Dp6)
JBAD


(Dm6)
JBADM
5G6+0.012
+0.004
5681012152.50.510+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6568101215162
8+0.014
+0.005
5681012151620212+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10681012151620252.515
12+0.017
+0.006
8101215162025303118
13101215162025304.522+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15121516202530525
16121516202530526
20+0.020
+0.007
1215162025305230
251620253035535+0.042
+0.026
+0.025
+0.009

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBAD5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBAD6-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBAD8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBAD10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBAD12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD13-[10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBAD15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD25-[16,​20,​25,​30,​35]
JBADM5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBADM6-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBADM8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBADM10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBADM12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM13-[10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBADM15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM25-[16,​20,​25,​30,​35]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
ID d
(mm)
Tolerancia D Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10105p65 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106p65 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10128p65 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510p66 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812p68 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

102213p610 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

102515p612 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

102616p612 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

103020p612 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

103525p616 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10105m65 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106m65 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10128m65 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510m66 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812m68 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

102213m610 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

102515m612 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

102616m612 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

103020m612 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

103525m616 ~ 35
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
ID d
(mm)
Tolerancia D Longitud L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes para colocar pasadores -Aleación de cobre- -Recta-: Imagen relacionada

Información básica

Forma básica Recto Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Material CAC304 (latón de alta resistencia) Acabado superficial Ninguno Características especiales Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm