(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

engranajes helicoidales

engranajes helicoidales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La transmisión perpendicular de ejes sin paralelo hace que estos engranajes sean adecuados para la transmisión de potencia de gran desaceleración y alto torque.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1045 [S] Tratamiento superficial: óxido negro
[H] Dureza de la superficie del diente: 12HRC o menos [A] Accesorios: tornillo de fijación M4
Grado de precisión: JIS B 1702 Clase 4 equivalente (acabado de la superficie del diente: laminado)

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-Número de inicios-Diámetro del agujero del eje P-Dirección de giro
WGEAU1.0
WGEAH1.0

-

20
-
-
1
2
-
-
6
6
-
-
R
R
■ Gusano
Número de parteNúmero de iniciosDiámetro del agujero del eje PH7Dirección de giroÁngulo de avancedDL
TipoMóduloPerforación recta + roscado
WGEAU0.8 16R
(Derecho)
3°17'1415.6305
266°34'
1.0 163°35'1618325
267°11'
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de Parte
WGEAU0.8-1-6-R
WGEAU0.8-2-6-R
WGEAU1.0-1-6-R
WGEAU1.0-2-6-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de inicios
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.82
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.02

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Diámetro del agujero del eje P(φ) 6 Dirección de giro R (derecha)