(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Engranajes rectos - ángulo de presión 20 grados, plástico

Engranajes rectos - ángulo de presión 20 grados, plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: El número máximo de dientes aumenta a 120 para los módulos 0,5, 0,8, 1,0 y 1,5. Y se añade el tipo poliacetal azul. [julio de 2023]
Tipo de plástico relativamente silencioso cuando se activa.

  • Componentes inCAD
Ruedas dentadas de plástico - ángulo de presión 20 grados: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
EngranesConcentrador de metal
Insertar
GEABMNylon MC-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137,
óxido negro)
GEABMSAcero al carbón 1045 o equivalente
GEABMTAcero inoxidable 304Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
GEABPPoliacetal-Tornillo de fijación (aleación de acero 4137,
óxido negro)
GEABPSAcero al carbón 1045 o equivalente
GEABPTAcero inoxidable 304Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en productos con forma de engranaje A.
 

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Engranaje
Forma
-P
GEABM1.0
GEABPS2.0
GEABM0.5
-
-
-
20
40
20
-
-
-
10
20
8
-
-
-
A
B
K
-
-
-
8
20
7
[ ! ] Cuando no se especifica la forma del engranaje, el Módulo 1.0, con 18 dientes o más, y el Módulo 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 tendrán la Forma B.
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje PH7d Diámetro de referenciaD Diámetro de la puntaDiámetro de la raíz de GHL12M (grueso)d1*1. Fuerza de transmisión permisible (N·m) Resistencia a la flexión
TipoMóduloSin inserto de concentrador de metalCon inserto de concentrador de metalNylon MCPoliacetal
GEABM
(Nylon MC)

GEABP
(Poliacetal)


GEABMS
(Con inserto de concentrador de metal, nylon MC)

GEABPS
(Con inserto de concentrador de metal, poliacetal)


GEABMT
(Acero inoxidable con inserto de concentrador de metal, nylon MC)

GEABPT
(Acero inoxidable con inserto de concentrador de metal, poliacetal)
0.5*158K3~5-7.58.56.25918103M3-0.08 0.33
*16896.750.09 0.36
*183~79107.75100.11 0.42
*2010118.75110.12 0.49
*203B3~510118.758.58
(B=3)

7
(B=2)
5 2.50.05 0.18
*243~7121310.75100.06 0.23
*2512.513.511.250.06 0.24
*28141512.750.07 0.28
*30151613.750.08 0.31
*32161714.750.08 0.33
*36181916.750.10 0.39
*402

3
202118.750.11 0.44
*4522.523.521.250.13 0.51
*48242522.750.14 0.55
*50252623.750.15 0.58
*563282926.750.17 0.67
*60303128.750.18 0.73
*64323330.750.20 0.78
*703~8353633.75120.22 0.86
*72363734.750.22 0.89
*80404138.750.25 0.99
*903~9454643.75140.28 1.13
*100505148.750.32 1.27
*120606158.750.39 1.54
0.8*127K4~7-9.611.27.611.220133M3-0.13 0.50
*144~811.212.89.212.80.17 0.66
*154~91213.61013.60.18 0.73
*165B4~712.814.410.81014 90.15 0.58
*1814.41612.40.17 0.67
*201617.6140.20 0.78
*245~819.220.817.212.50.25 0.98
*252021.6180.26 1.04
*2822.42420.40.30 1.20
*302425.6220.33 1.30
*3225.627.223.640.36 1.42
*366~928.830.426.814M40.42 1.65
*403233.6300.47 1.88
*453637.6340.55 2.18
*4838.44036.40.59 2.36
*504041.6380.63 2.49
*5644.846.442.80.72 2.85
*604849.6460.78 3.11
*6451.252.849.20.84 3.33
*706~115657.654160.92 3.66
*7257.659.255.60.95 3.78
*806465.6621.07 4.24
*906~147273.670201.21 4.83
*1006~168081.678241.37 5.43
*1206~219697.694301.66 6.58
1.01512A6~106151712.5-----P+40.49 1.71
*16K8~12-161813.51825133M3-0.54 1.89
1810A

B
8~108182015.51520104M4P+40.53 1.84
208~11202217.5160.61 2.13
228~12222419.5180.69 2.41
248~148, 10242621.5200.77 2.69
25252722.50.82 2.84
268~15262823.5220.86 3.00
28283025.50.94 3.28
3010~1710, 12303227.5251.03 3.56
3210~18323429.5261.11 3.87
35353732.51.25 4.34
3610~1910, 12, 15363833.5281.30 4.51
4010~21404237.5301.48 5.15
45454742.51.71 5.95
48485045.51.86 6.45
5010~2410, 12, 15, 20505247.5351.96 6.80
55555752.52.20 7.63
60606257.52.44 8.49
7010~28707267.5402.88 10.02
75757772.53.11 10.80
80808277.53.33 11.59
90909287.53.80 13.19
10010010297.54.27 14.84
120120122117.55.18 17.99
1.51515A

B
8~12822.525.518.75182493M3P+41.38 3.16
168~148, 10242720.25201.53 3.50
188~15273023.252227124M41.79 4.08
208~178, 10, 12303326.25252.07 4.73
248~218, 10, 12, 15363932.25302.61 5.97
258~2137.540.533.752.76 6.30
268~22394235.25322.91 6.65
288~23424538.25343.18 7.27
308~248, 10, 12, 15, 20454841.25353.46 7.90
328~28485144.25403.76 8.58
358~2852.555.548.754.22 9.63
368~28545750.254.38 10.00
4010~3110, 12, 15, 20, 25606356.25455.00 11.42
4510~3167.570.563.755.78 13.20
4810~31727568.256.27 14.31
5010~31757871.256.60 15.08
6010~35909386.25508.24 18.83
7012~3512, 15, 20, 25105108101.259.72 22.21
8012~38120123116.255511.25 25.70
[ NG ] El número de dientes marcados con * no corresponde al tipo con inserto de concentrador de metal.
* 1 Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con las condiciones prescritas. Para condiciones >> Haga clic aquí El módulo 0.5 con 40 a 50 dientes se calcula como un ancho de diente de 3 mm.
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje PH7d Diámetro de referenciaD Diámetro de la puntaDiámetro de la raíz de GHL12M (grueso)d1*1. Fuerza de transmisión permisible (N·m) Resistencia a la flexión
TipoMóduloSin inserto de concentrador de metalCon inserto de concentrador de metalNylon MCPoliacetal
GEABM
(Nylon MC)
GEABP
(Poliacetal)
GEABMS
(Con inserto de concentrador de metal, nylon MC)
GEABPS
(Con inserto de concentrador de metal, poliacetal)
GEABMT
(Acero inoxidable con inserto de concentrador de metal, nylon MC)
GEABPT
(Acero inoxidable con inserto de concentrador de metal, poliacetal)
2.0*1220A

B
10~12-242819.01834144M4-2.25 2.45
1410~1410283223.020P+42.96 3.23
1510~1610, 12303425.0243.28 3.59
1610~1710, 12, 15323627.0253.63 3.97
1810~21364031.0304.24 4.63
2010~23404435.0334.91 5.36
2410~2810, 12, 15, 20485243.0406.19 6.77
25505445.06.54 7.15
2810~3110,12, 15, 20, 25566051.0457.54 8.24
3010~33606455.0488.20 8.96
3212~3512, 15, 20,
25, 30
646859.0508.91 9.73
3512~35707465.09.99 10.92
3612~35727667.010.38 11.34
4012~42808475.06011.86 12.95
45909485.013.70 14.97
489610091.014.85 16.23
5010010495.015.65 17.1
60120124115.019.54 21.35
GEABM
(Nylon MC)

GEABMS
(Con inserto de concentrador de metal, nylon MC)

GEABMT
(Acero inoxidable con inserto de concentrador de metal, nylon MC)
2.51225A

B
10~1610303523.752337126M5P+64.39 -
1410~1710354028.75255.77
1512~2110, 12, 1537.542.531.25306.41
1612~22404533.75327.09
1812~2610, 12, 15, 20455038.75388.28
2012~28505543.75409.59
2212~3012, 15, 20556048.7544M6P+810.84
2412~3312, 15, 20, 25606553.754812.10
2512~3562.567.556.255012.78
2812~4212, 15, 20, 25, 30707563.756014.73
3012~45758068.756516.02
3215~4915, 20, 25, 30, 35808573.757017.40
3587.592.581.2519.52
36909583.7520.27
4010010593.7523.15
45112.5117.5106.2526.76
48120125113.7529.01
50125130118.7530.57
3.01230A

B
12~1912364228.52845157.5M5P+67.58 -
1412~2212, 15424834.5329.98
1514~25455137.53611.08
1614~2612, 15, 20485440.53812.25
1814~28546046.54014.31
2014~3515, 20, 25606652.550M6P+816.56
2214~37667258.55418.72
2414~4015, 20, 25, 30727864.55820.90
2514~42758167.56022.08
2814~4915, 20, 25, 30, 35849076.57025.45
3014~52909682.57527.68
3218~5220, 25, 30, 35, 409610288.530.06
3518~5610511197.58033.73
36108114100.535.02
40120126112.540.01
45135141127.546.25
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .
[ NG ] El número de dientes marcados con * no corresponde al tipo con inserto de concentrador de metal.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEABM0.5-15-8-K-[3-5/1]
GEABM0.5-16-8-K-[3-5/1]
GEABM0.5-18-8-K-[3-7/1]
GEABM0.5-20-3-B-[3-5/1]
GEABM0.5-20-8-K-[3-7/1]
GEABM0.5-24-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-25-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-28-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-30-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-32-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-36-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-40-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-40-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-45-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-45-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-48-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-48-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-50-2-B-[3-7/1]
GEABM0.5-50-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-56-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-60-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-64-3-B-[3-7/1]
GEABM0.5-70-3-B-[3-8/1]
GEABM0.5-72-3-B-[3-8/1]
GEABM0.5-80-3-B-[3-8/1]
GEABM0.5-90-3-B-[3-9/1]
GEABM0.5-100-3-B-[3-9/1]
GEABM0.5-120-3-B-[3-9/1]
GEABM0.8-12-7-K-[4-6/1]
GEABM0.8-14-7-K-[4-8/1]
GEABM0.8-15-7-K-[4-9/1]
GEABM0.8-16-5-B-[4-7/1]
GEABM0.8-18-5-B-[4-7/1]
GEABM0.8-20-5-B-[4-7/1]
GEABM0.8-24-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-25-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-28-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-30-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-32-5-B-[5-8/1]
GEABM0.8-36-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-40-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-45-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-48-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-50-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-56-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-60-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-64-5-B-[6-9/1]
GEABM0.8-70-5-B-[6-11/1]
GEABM0.8-72-5-B-[6-11/1]
GEABM0.8-80-5-B-[6-11/1]
GEABM0.8-90-5-B-[6-14/1]
GEABM0.8-100-5-B-[6-16/1]
GEABM0.8-120-5-B-[6-21/1]
GEABM1.0-15-12-A-[6-10/1]
GEABM1.0-16-12-K-[8-12/1]
GEABM1.0-18-10-A-[8-10/1]
GEABM1.0-18-10-B-[8-10/1]
GEABM1.0-20-10-A-[8-11/1]
GEABM1.0-20-10-B-[8-11/1]
GEABM1.0-22-10-A-[8-12/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Material ADiámetro del agujero del eje
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Bujes
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Resina] Nylon MCForma K3 ~ 58No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Resina] Nylon MCForma K3 ~ 58No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Resina] Nylon MCForma K3 ~ 78No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 53No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Resina] Nylon MCForma K3 ~ 78No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 72No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 72No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 72No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 72No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1056[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1064[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 73No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 83No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 83No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 83No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1090[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 93No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10100[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 93No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120[Resina] Nylon MCForma B3 ~ 93No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Resina] Nylon MCForma K4 ~ 67No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Resina] Nylon MCForma K4 ~ 87No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Resina] Nylon MCForma K4 ~ 97No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Resina] Nylon MCForma B4 ~ 75No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Resina] Nylon MCForma B4 ~ 75No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Resina] Nylon MCForma B4 ~ 75No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024[Resina] Nylon MCForma B5 ~ 85No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Resina] Nylon MCForma B5 ~ 85No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028[Resina] Nylon MCForma B5 ~ 85No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Resina] Nylon MCForma B5 ~ 85No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032[Resina] Nylon MCForma B5 ~ 85No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1056[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1064[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 95No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 115No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 115No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 115No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1090[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 145No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10100[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 165No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120[Resina] Nylon MCForma B6 ~ 215No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Resina] Nylon MCForma A6 ~ 1012No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Resina] Nylon MCForma K8 ~ 1212No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Resina] Nylon MCForma A8 ~ 1010No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Resina] Nylon MCForma B8 ~ 1010No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Resina] Nylon MCForma A8 ~ 1110No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Resina] Nylon MCForma B8 ~ 1110No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Resina] Nylon MCForma A8 ~ 1210No provisto

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento térmico No provisto Tratamiento de superficies No provisto Diente molido No provisto
Reacción Provisto Rodamiento No provisto Tolerancia del diámetro del eje H7
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 5)