(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Engranajes rectos - ángulo de presión de 20 grados, plástico adherido

Engranajes rectos - ángulo de presión de 20 grados, plástico adherido

Engranajes de plástico que tienen los núcleos de metal y los dientes de nylon MC unidos por fusión entre sí.

  • Componentes inCAD
Engranajes rectos de plástico adherido - Ángulo de presión 20 grados: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChavetero + guíaDientesNúcleo
GEYHGEYTGEYKNylon MCAcero al carbono 1025Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Forma de engranaje-P
GEYT1.5
GEYK2.0
-
-
40
30
-
-
15
20
-
-
B
B
-
-
18
15N
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje P H7 (incremento de 1 mm)d Diámetro de referenciaD Diámetro de la puntaDiámetro de la raíz de GHEL* 1. Fuerza de transmisión permitida (N · m)
Resistencia a la flexión
TipoMóduloDiámetro recto Diámetro recto + TapChavetero + guía
Perforación recta
GEYH

Perforación recta + roscado
GEYT

Chavetero + guía
GEYK
1.03010
B
8~128N~10N303227.5182020101.03
32323429.51.11
34343631.51.20
35353732.51.25
36363833.51.30
38 8~168N~13N384035.523251.39
4010~1610N~13N404237.51.48
42424439.51.57
45454742.51.71
4810~1910N~17N485045.528301.86
50505247.51.96
52525449.52.05
5610~2610N~23N565853.538402.24
60606257.52.44
7010~2810N~24N707267.540452.88
75757772.53.11
1.5281510~1610N~13N424538.25232527123.18
30454841.253.46
3210~1910N~17N485144.2528303.76
34515447.254.06
3510~2310N~20N52.555.548.7533404.22
36545750.254.38
4010~2610N~23N606356.25385.00
4210~2810N~24N636659.2540455.31
4567.570.563.755.78
48727568.256.27
5012~2812N~24N757871.256.60
2.0202010~1510N~13N404435222534144.91
2210~16444839235.55
2410~1910N~17N48524328306.19
255054456.54
2810~2410N~21N56605135407.54
306064558.20
3212~2812N~24N64685940458.91
346872639.63
357074659.99
3672766710.38
[ NG ]El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje P H7 (incremento de 1 mm)d Diámetro de referenciaD Diámetro de la puntaDiámetro de la raíz de GHEL* 1. Fuerza de transmisión permitida (N · m)
Resistencia a la flexión
TipoMóduloPerforación recta Diámetro recto + TapChavetero + guía

Perforación recta
GEYH

Perforación recta + roscado
GEYT

Chavetero + guía
GEYK


2.51825B12~1712N~15N455038.7525304015 8.28
2012~1912N~17N505543.752840 9.59
2212~2412N~21N556048.753510.84
24606553.754512.10
2562.567.556.2512.78
2612~2812N~24N657058.754013.47
28707563.7514.73
3.0163012~1612N~14N485440.52430471712.25
1812~2112N~18N546046.5304014.31
2012~2312N~20N606652.5334516.56
2212~2612N~23N667258.53818.72
2412~3012N~26N727864.54320.90
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Engranajes rectos de plástico adherido - Ángulo de presión 20 grados: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEYH1.0-30-10-B-[8-12/1]
GEYH1.0-32-10-B-[8-12/1]
GEYH1.0-34-10-B-[8-12/1]
GEYH1.0-35-10-B-[8-12/1]
GEYH1.0-36-10-B-[8-12/1]
GEYH1.0-38-10-B-[8-16/1]
GEYH1.0-40-10-B-[10-16/1]
GEYH1.0-42-10-B-[10-16/1]
GEYH1.0-45-10-B-[10-16/1]
GEYH1.0-48-10-B-[10-19/1]
GEYH1.0-50-10-B-[10-19/1]
GEYH1.0-52-10-B-[10-19/1]
GEYH1.0-56-10-B-[10-26/1]
GEYH1.0-60-10-B-[10-26/1]
GEYH1.0-70-10-B-[10-28/1]
GEYH1.0-75-10-B-[10-28/1]
GEYH1.5-28-15-B-[10-16/1]
GEYH1.5-30-15-B-[10-16/1]
GEYH1.5-32-15-B-[10-19/1]
GEYH1.5-34-15-B-[10-19/1]
GEYH1.5-35-15-B-[10-23/1]
GEYH1.5-36-15-B-[10-23/1]
GEYH1.5-40-15-B-[10-26/1]
GEYH1.5-42-15-B-[10-28/1]
GEYH1.5-45-15-B-[10-28/1]
GEYH1.5-48-15-B-[10-28/1]
GEYH1.5-50-15-B-[12-28/1]
GEYH2.0-20-20-B-[10-15/1]
GEYH2.0-22-20-B-[10-16/1]
GEYH2.0-24-20-B-[10-19/1]
GEYH2.0-25-20-B-[10-19/1]
GEYH2.0-28-20-B-[10-24/1]
GEYH2.0-30-20-B-[10-24/1]
GEYH2.0-32-20-B-[12-28/1]
GEYH2.0-34-20-B-[12-28/1]
GEYH2.0-35-20-B-[12-28/1]
GEYH2.0-36-20-B-[12-28/1]
GEYH2.5-18-25-B-[12-17/1]
GEYH2.5-20-25-B-[12-19/1]
GEYH2.5-22-25-B-[12-24/1]
GEYH2.5-24-25-B-[12-24/1]
GEYH2.5-25-25-B-[12-24/1]
GEYH2.5-26-25-B-[12-28/1]
GEYH2.5-28-25-B-[12-28/1]
GEYH3.0-16-30-B-[12-16/1]
GEYH3.0-18-30-B-[12-21/1]
GEYH3.0-20-30-B-[12-23/1]
GEYH3.0-22-30-B-[12-26/1]
GEYH3.0-24-30-B-[12-30/1]
GEYK1.0-30-10-B-8N
GEYK1.0-30-10-B-10K
GEYK1.0-30-10-B-10N
GEYK1.0-32-10-B-8N
GEYK1.0-32-10-B-10K
GEYK1.0-32-10-B-10N
GEYK1.0-34-10-B-8N
GEYK1.0-34-10-B-10K
GEYK1.0-34-10-B-10N
GEYK1.0-35-10-B-8N
GEYK1.0-35-10-B-10K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Diámetro del agujero del eje
(Ø)
Ancho de diente B
(mm)
Forma del agujero
1 Pieza(s)

12 Días o más

10308 ~ 1210Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

10328 ~ 1210Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

10348 ~ 1210Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

10358 ~ 1210Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

10368 ~ 1210Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

10388 ~ 1610Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104010 ~ 1610Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104210 ~ 1610Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104510 ~ 1610Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104810 ~ 1910Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

105010 ~ 1910Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

105210 ~ 1910Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

105610 ~ 2610Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

106010 ~ 2610Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

107010 ~ 2810Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

107510 ~ 2810Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102810 ~ 1615Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103010 ~ 1615Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103210 ~ 1915Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103410 ~ 1915Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103510 ~ 2315Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103610 ~ 2315Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104010 ~ 2615Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104210 ~ 2815Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104510 ~ 2815Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

104810 ~ 2815Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

105012 ~ 2815Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102010 ~ 1520Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102210 ~ 1620Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102410 ~ 1920Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102510 ~ 1920Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102810 ~ 2420Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103010 ~ 2420Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103212 ~ 2820Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103412 ~ 2820Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103512 ~ 2820Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

103612 ~ 2820Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812 ~ 1725Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102012 ~ 1925Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102212 ~ 2425Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102412 ~ 2425Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102512 ~ 2425Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102612 ~ 2825Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102812 ~ 2825Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

101612 ~ 1630Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812 ~ 2130Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102012 ~ 2330Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102212 ~ 2630Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

102412 ~ 3030Orificio circular
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030810Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

10301010Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

10301010Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032810Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

10321010Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

10321010Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

1034810Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

10341010Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

10341010Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035810Keyway Hole + Tap
1 Pieza(s)

12 Días o más

10351010Keyway Hole + Tap

Cargando…

Más información

Engranajes rectos de plástico adherido - Ángulo de presión 20 grados: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Nylon MC A Forma B Tratamiento térmico No provisto
Tratamiento de superficies No provisto Diente molido No provisto Reacción Provisto
Rodamiento No provisto Tolerancia del diámetro del eje H7 Bujes S25C
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 5)