(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Transmisión de cargas pesadas, series AT5, AT10.

Poleas de Sincronización - Transmisión de cargas pesadas, series AT5, AT10.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
¡Diámetros MÉTRICOS/PULGADOS disponibles!

  • METRIC
  • INCH
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Poleas de sincronización: AT5/AT10: Related ImagePoleas de sincronización: AT5/AT10: Related Image

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión del chavetero, consulte >> Haga clic aquí
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillos de fijación
AT5AT10PoleaBrida
Ancho de banda 10 mmAncho de banda 15 mmAncho de banda 15 mmAncho de banda 20 mmAncho de banda 25 mm
A: 11.6 W: 16.5 L: 25 (27, 29)[ ! ]A: 16.6 W: 21.5 L: 30 (32, 34)[ ! ]A: 16.5 W: 22.5 L: 38 (40)[ ! ]A: 21.5 W: 27.5 L: 43 (45)[ ! ]A: 26.5 W: 32.5 L: 48 (50)[ ! ]
TTPA_ _-AT5100TTPA_ _-AT5150TTPA_ _-AT10150TTPA_ _-AT10200TTPA_ _-AT10250Aleación de aluminio serie 2000
(Duralumin)
Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
TTPB_ _-AT5100TTPB_ _-AT5150TTPB_ _-AT10150TTPB_ _-AT10200TTPB_ _-AT10250Anodizado negro
TTPK_ _-AT5100TTPK_ _-AT5150TTPK_ _-AT10150TTPK_ _-AT10200TTPK_ _-AT10250Anodizado claro duro *
TTPN_ _-AT5100TTPN_ _-AT5150TTPN_ _-AT10150TTPN_ _-AT10200TTPN_ _-AT10250Niquelado electrolítico
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con las especificaciones del orificio del eje P, N y C.
[ ! ]La dimensión L varía según el número de dientes. Consulte la tabla de especificaciones.
*Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~
 

Especificaciones

 Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones del orificio del eje, I.D.-Z-J-Q-R-S-T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C)TTPA30-AT5150-A-NK10            
(Especificaciones del orificio del eje: V, F)TTPA50-AT5150-B-F20-Z30-J20.0        
(Especificaciones del orificio del eje: Y)TTPA24-AT10250-A-Y25    -Q37-R37-S7-T7

Poleas de sincronización: AT5/AT10: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTPA14-AT10150-A-C[10,​12,​15,​16,​18,​19,​20]
TTPA14-AT10150-A-H[10-27/1]
TTPA14-AT10150-A-HUF
TTPA14-AT10150-A-HUG
TTPA14-AT10150-A-HUH
TTPA14-AT10150-A-HUJ
TTPA14-AT10150-A-HUK
TTPA14-AT10150-A-N[10-26/1]
TTPA14-AT10150-A-NK10
TTPA14-AT10150-A-NUF
TTPA14-AT10150-A-NUG
TTPA14-AT10150-A-NUH
TTPA14-AT10150-A-NUJ
TTPA14-AT10150-A-NUK
TTPA14-AT10150-A-P[10-26/1]
TTPA14-AT10150-A-PUF
TTPA14-AT10150-A-PUG
TTPA14-AT10150-A-PUH
TTPA14-AT10150-A-PUJ
TTPA14-AT10150-A-PUK
TTPA14-AT10150-A-V[10-25/1]
TTPA14-AT10150-A-Y[10-25/1]
TTPA14-AT10150-B-C[10,​12,​15,​16,​18]
TTPA14-AT10150-B-F[10-27/1]
TTPA14-AT10150-B-H[10-30/1]
TTPA14-AT10150-B-HUF
TTPA14-AT10150-B-HUG
TTPA14-AT10150-B-HUH
TTPA14-AT10150-B-HUJ
TTPA14-AT10150-B-HUK
TTPA14-AT10150-B-N[10-18/1]
TTPA14-AT10150-B-NK10
TTPA14-AT10150-B-NUF
TTPA14-AT10150-B-NUG
TTPA14-AT10150-B-NUH
TTPA14-AT10150-B-P[10-24/1]
TTPA14-AT10150-B-PUF
TTPA14-AT10150-B-PUG
TTPA14-AT10150-B-PUH
TTPA14-AT10150-B-V[10-27/1]
TTPA14-AT10200-A-C[10,​12,​15,​16,​18,​19,​20]
TTPA14-AT10200-A-H[10-27/1]
TTPA14-AT10200-A-HUF
TTPA14-AT10200-A-HUG
TTPA14-AT10200-A-HUH
TTPA14-AT10200-A-HUJ
TTPA14-AT10200-A-HUK
TTPA14-AT10200-A-N[10-26/1]
TTPA14-AT10200-A-NK10
TTPA14-AT10200-A-NUF
TTPA14-AT10200-A-NUG
TTPA14-AT10200-A-NUH
TTPA14-AT10200-A-NUJ
TTPA14-AT10200-A-NUK
TTPA14-AT10200-A-P[10-26/1]
TTPA14-AT10200-A-PUF
TTPA14-AT10200-A-PUG
TTPA14-AT10200-A-PUH
TTPA14-AT10200-A-PUJ
TTPA14-AT10200-A-PUK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma AAnodizado claro------10 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma AAnodizado claro--10 ~ 27-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro1/2Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro5/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro3/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro7/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro1Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma AAnodizado claro----10 ~ 26-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma AAnodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro3/4Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro7/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro1Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma AAnodizado claro---10 ~ 26------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro5/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro3/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro7/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma AAnodizado claro1Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma AAnodizado claro-------10 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma AAnodizado claro---------10 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma BAnodizado claro------10 ~ 18---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma BAnodizado claro--------10 ~ 27-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma BAnodizado claro--10 ~ 30-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro1/2Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro5/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro3/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro7/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro1Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma BAnodizado claro----10 ~ 18-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma BAnodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro3/4Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma BAnodizado claro---10 ~ 24------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro5/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1015-14Forma BAnodizado claro3/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-1514Forma BAnodizado claro-------10 ~ 27--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-2014Forma AAnodizado claro------10 ~ 20---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-2014Forma AAnodizado claro--10 ~ 27-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro1/2Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro5/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro3/4Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro7/8Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro1Orificio redondo de una pulgada--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-2014Forma AAnodizado claro----10 ~ 26-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-2014Forma AAnodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro1/2Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro5/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro3/4Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro7/8Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro1Pulgada Key Grove Hole + Tap--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AT10-2014Forma AAnodizado claro---10 ~ 26------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro1/2Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro5/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro3/4Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro7/8Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT1020-14Forma AAnodizado claro1Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía--------

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Material Aleación de aluminio serie 2000 Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico