(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Husillos de Bolas - Extremos del tornillo configurables y tuercas estandar.

Husillos de Bolas - Extremos del tornillo configurables y tuercas estandar.

Tornillos de bolas rodadas adecuados para aplicaciones de transferencia

(i)Advertencia

Husillos a bolas laminados -extremos de eje configurables- -tuercas estándar-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo de tuerca TipoEje del tornilloTuerca
[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Estándar
Tuerca
FBSSRAcero al carbón 1055Endurecimiento por induccion
56 to 62HRC
Recubrimiento de conversión de fosfatoJIS SCM420Cementado
58 to 62HRC
Baja temperatura
cromo negro
(Los ejes de tornillo 8 y 10 se aplican con recubrimiento de conversión de fosfato)
FBSSZ
[ ! ]Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)

Especificaciones

Número de piezaLFPSVUCKCESCXZGQKNJJCHYWR 
FBSSRAA1004
FBSSZDJ2010

450
1200


F36


P12


S60


V15


U15
            

G20


Q15
  

N10
             
VTolerancia
6-0.002
-0.007
8-0.002
-0.008
10-0.002
-0.015
12, 15-0.003
-0.018
20, 25-0.004
-0.021
Grado de exactitudNúmero de piezaIncrementos de 1 mmIncrementos de 1 mmSelecciónIncrementos de 1 mmSelección
TipoLado fijo extremo izquierdoLado fijo extremo derechoEje de tornillo O.D.DirigirLFPSUCKCSCXZVE (Gruesa)GKJJCHYRWQN (Gruesa)
C10FBSSR
FBSSZ
A
B
C
D
E
F
G

H
A
J
K
M
N
P
R
S
0802100 to 4005≤F≤Px3
9≤S≤Vx4
V≤U≤Vx2
Paso U ≤ S x3
b1 < C ≤ 60

F-C-KC≥2
KC=0 o KC ≥ 2
5≤SC≤Px3 SC≤F-2

5≤X≤20
P≥4 P≥V/2

Cuando V=6, P=4
Cuando V ≥ 8, P ≤ V-2
6  4
5
6
8
10
5≤G≤Qx3
5≤K≤Qx3

3≤J≤20
H≥Q-2
5≤Y≤20
R≤Q-2
6    
0804100 to 3806    
1002150 to 5858  6    
1004150 to 6006    
1010150 to 5856    
1204150 to 800810 68   4   
1210150 to 800810 
1405150 to 800810 6810  456 
1505150 to 12001012 81012  568 
1510200 to 1200
1520
2005200 to 20001012158101215 56810
2010250 to 2000
2020
2505200 to 20001520 10121520 6810 
2510300 to 2000
2525
2806200 to 20001520 10121520 6810 
3210300 to 20002025 10121520256810 
3232
[!] Para el tipo FBSSZ, los tamaños 0804, 1002 y 1010 no están disponibles. [!]E≤P-4 [!]N≤Q-4

Lista de precios

Diámetro del ejeDirigirPrecio unitario de 1 a 4 piezas. Forma de extremo izquierdo: A,Forma de extremo derecho: A
FBSSRFBSSZ
Mínimo L~200201 to 400401 to 600601 to 800801 to 10001001 to 12001201 to 15001501 to 2000Mínimo L~200201 to 400401 to 600601 to 800801 to 10001001 to 12001201 to 15001501 to 2000
080219,760 20,230 15,100 16,300
080425,59026,200
100227,03027,87028,730
100420,170 21,180 21,870 15,630 17,050 18,440
101030,35031,29032,260
120420,970 21,720 22,560 25,04016,550 17,410 18,830 20,720
121022,820 23,640 24,460 26,210 18,280 18,870 20,100 22,490
140522,94023,71024,69028,40018,380 18,970 20,260 23,670
150523,320 23,910 24,690 26,440 26,740 27,190 18,660 19,360 20,260 22,130 22,480 23,530
151024,950 25,220 25,430 26,970 28,020 28,520 20,130 20,510 20,840 22,500 23,600 24,700
152028,840 29,240 30,180 31,730 32,580 32,880 23,860 24,370 24,960 26,630 27,530 28,430
200525,500 26,020 26,570 28,750 29,790 30,210 36,46040,37020,840 21,470 22,140 24,440 25,530 26,430 30,89033,870
201028,740 29,600 30,970 32,010 32,540 35,060 37,160 22,840 23,970 25,950 27,280 28,410 31,350 33,870
202029,920 30,970 31,490 32,010 32,540 35,060 37,160 23,700 25,020 26,150 27,280 28,410 31,350 33,870
250531,050 31,050 32,090 32,620 33,750 36,070 37,320 39,560 25,160 25,160 26,540 27,720 28,900 31,820 33,490 36,150
251034,290 35,350 36,080 38,180 39,730 40,980 43,180 28,390 29,770 31,150 33,300 35,450 37,120 39,780
252535,700 36,780 37,850 41,790 42,000 43,140 45,270 29,790 31,170 32,550 36,540 36,850 38,520 41,180
280636,18036,18039,26042,34047,94051,03055,64063,33029,900 29,900 32,450 34,990 39,620 42,170 45,980 52,340
321042,24045,71049,17054,84058,30063,49072,17034,910 37,780 40,640 45,320 48,180 52,470 59,630
323244,21047,88051,56057,41061,08066,59073,60036,540 39,570 42,610 47,450 50,480 55,030 60,710

Diámetro del ejeDirigirPrecio unitario de mecanizado del eje del lado izquierdo 1 a 4 piezas.Precio unitario de mecanizado del eje del lado derecho 1 a 4 piezas.
BCDEFGHJKMNPRS
0802440 500 810 1,190 490 700 890 1,070
0804440 500 810 1,190 490 700 890 1,070
1002500 590 1,110 1,730 540 800 1,230 1,110 1,410 2,040
1004500 590 1,110 1,730 540 800 1,230 1,110 1,410 2,040
1010500 590 1,110 1,730 540 800 1,230 1,110 1,410 2,040
1204560 640 1,390 1,470 1,170 1,790 600 810 1,530 1,640 1,130 1,440 2,070 2,870
1210560 640 1,390 1,470 1,170 1,790 600 810 1,530 1,640 1,130 1,440 2,070 2,870
1405630 700 1,460 1,540 1,240 1,860 660 840 1,570 1,690 1,160 1,470 2,090 2,910
1505640 760 1,490 1,610 1,310 1,990 730 910 1,660 1,760 1,260 1,590 2,260 3,090
1510640 760 1,490 1,610 1,310 1,990 730 910 1,660 1,760 1,260 1,590 2,260 3,090
1520640 760 1,490 1,610 1,310 1,990 730 910 1,660 1,760 1,260 1,590 2,260 3,090
2005690 800 1,530 1,640 1,490 2,290 770 1,230 2,270 2,060 1,630 2,030 2,830 3,660
2010690 800 1,530 1,640 1,490 2,290 770 1,230 2,270 2,060 1,630 2,030 2,830 3,660
2020690 800 1,530 1,640 1,490 2,290 770 1,230 2,270 2,060 1,630 2,030 2,830 3,660
2505930 1,060 1,760 1,890 1,930 2,940 1,060 1,670 2,990 2,510 2,170 2,690 3,690 4,510
2510930 1,060 1,760 1,890 1,930 2,940 1,060 1,670 2,990 2,510 2,170 2,690 3,690 4,510
2525930 1,060 1,760 1,890 1,930 2,940 1,060 1,670 2,990 2,510 2,170 2,690 3,690 4,510
28061,140 1,270 1,970 2,100 2,140 3,140 1,270 2,110 3,410 2,940 2,610 3,110 4,110 4,960
32101,530 1,710 2,360 2,540 3,010 4,500 1,710 2,670 4,510 3,500 3,410 4,160 5,640 6,470
32321,530 1,710 2,360 2,540 3,010 4,500 1,710 2,670 4,510 3,500 3,410 4,160 5,640 6,470
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Precaución: No permita que las tuercas sobrepasen su carrera ni quite las tuercas de los ejes de los tornillos.
Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.
[ ! ] Para ver la precisión de los husillos de bolas laminados, consulte haga clic aquí , haga clic aquí
[ ! ] Para unidades de apoyo, consulte haga clic aquí ~ haga clic aquí
[ ! ] Para soportes de tuercas, consulte haga clic aquí

Modificaciones

Husillos a bolas laminados -extremos de eje configurables- -tuercas estándar-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FBSSRAA0802-[100-400/1]
FBSSRAA0804-[100-380/1]
FBSSRAA1002-[150-585/1]
FBSSRAA1004-[150-600/1]
FBSSRAA1010-[150-585/1]
FBSSRAA1204-[150-800/1]
FBSSRAA1210-[150-800/1]
FBSSRAA1405-[150-800/1]
FBSSRAA1505-[150-1200/1]
FBSSRAA1510-[200-1200/1]
FBSSRAA1520-[200-1200/1]
FBSSRAA2005-[200-2000/1]
FBSSRAA2010-[250-2000/1]
FBSSRAA2020-[250-2000/1]
FBSSRAA2505-[200-2000/1]
FBSSRAA2510-[300-2000/1]
FBSSRAA2525-[300-2000/1]
FBSSRAA2806-[200-2000/1]
FBSSRAA3210-[300-2000/1]
FBSSRAA3232-[300-2000/1]
FBSSRAJ0802-[100-400/1]-F[5-12/1]-P4-S[5-24/1]-V6-U[6-12/1]
FBSSRAJ0804-[100-380/1]-F[5-12/1]-P4-S[5-24/1]-V6-U[6-12/1]
FBSSRAJ1002-[150-585/1]-F[5-18/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]
FBSSRAJ1004-[150-600/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]
FBSSRAJ1010-[150-585/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]
FBSSRAJ1204-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]
FBSSRAJ1210-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]
FBSSRAJ1405-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]
FBSSRAJ1505-[150-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]
FBSSRAJ1510-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]
FBSSRAJ1520-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]
FBSSRAJ2005-[200-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]
FBSSRAJ2010-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]
FBSSRAJ2020-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]
FBSSRAJ2505-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ2510-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ2525-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ2806-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]
FBSSRAJ3210-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]
FBSSRAJ3232-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]
FBSSRAK1002-[150-585/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]-C[2-11/1]-KC[0-11/1]
FBSSRAK1004-[150-600/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]-C[2-11/1]-KC[0-11/1]
FBSSRAK1010-[150-585/1]-F[5-13/1]-P[4,​5,​6]-S[5-32/1]-V8-U[8-16/1]-C[2-11/1]-KC[0-11/1]
FBSSRAK1204-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-C[2-22/1]-KC[0-22/1]
FBSSRAK1210-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-C[2-22/1]-KC[0-22/1]
FBSSRAK1405-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-C[2-22/1]-KC[0-22/1]
FBSSRAK1505-[150-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]-C[2-28/1]-KC[0-28/1]
FBSSRAK1510-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]-C[2-28/1]-KC[0-28/1]
FBSSRAK1520-[200-1200/1]-F[5-30/1]-P[4-10/1]-S[5-48/1]-V[10,​12]-U[10-24/1]-C[2-28/1]-KC[0-28/1]
FBSSRAK2005-[200-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]-C[2-37/1]-KC[0-37/1]
FBSSRAK2010-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]-C[2-37/1]-KC[0-37/1]
FBSSRAK2020-[250-2000/1]-F[5-39/1]-P[4-13/1]-S[5-60/1]-V[10,​12,​15]-U[10-30/1]-C[2-37/1]-KC[0-37/1]
FBSSRAK2505-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK2510-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK2525-[300-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK2806-[200-2000/1]-F[5-54/1]-P[4-18/1]-S[5-80/1]-V[15,​20]-U[15-40/1]-C[2-52/1]-KC[0-52/1]
FBSSRAK3210-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]-C[2-67/1]-KC[0-67/1]
FBSSRAK3232-[300-2000/1]-F[5-69/1]-P[4-23/1]-S[5-100/1]-V[20,​25]-U[20-50/1]-C[2-67/1]-KC[0-67/1]
FBSSRAM1204-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-E[4,​5,​6]
FBSSRAM1210-[150-800/1]-F[5-24/1]-P[4-8/1]-S[5-40/1]-V[8,​10]-U[8-20/1]-E[4,​5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje de tornillo O.D.
(φ)
Dirigir
(mm)
Holgura axial Numero de circuitos
(Filas X Giros)
Tornillo Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Forma del extremo del eje en el lado de soporte Forma del extremo del eje lateral fijo Longitud final del eje F
(mm)
Diámetro del eje P
(φ)
Tratamiento de superficie de eje de tornillo C
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
JC
(mm)
K
(mm)
KC
(mm)
N
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SC
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10820.05 o menos1×3.5100 ~ 40018003200A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10840.05 o menos1×2.5100 ~ 38019003100A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020.05 o menos1×2.5150 ~ 58517003000A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010100.05 o menos1×1.5150 ~ 58518503200A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101240.05 o menos1×2.5150 ~ 80026005800A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101210[0.10 o menos] 0.10 o menos1×1.5150 ~ 80028504950A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10145[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 80044007300A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200510010500A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

101520[0.10 o menos] 0.10 o menos2×1.5200 ~ 1200580013300A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000620014700A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5250 ~ 20001060022700A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102020[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5250 ~ 2000620014700A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660018700A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5300 ~ 20002750076300A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102525[0.2 o menos] 0,12 o menos1×2.5300 ~ 2000930022700A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10286[0.10 o menos] 0.10 o menos2×2.5200 ~ 20001210042300A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

103210[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5300 ~ 20003280086700A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

103232[0.2 o menos] 0.15 o menos2×1.5300 ~ 20001460038900A (sin mecanizado del extremo del eje)A (sin mecanizado del extremo del eje)--Recubrimiento de fosfato-------------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10820.05 o menos1×3.5100 ~ 40018003200A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 124Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 24-6 ~ 126----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10840.05 o menos1×2.5100 ~ 38019003100A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 124Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 24-6 ~ 126----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020.05 o menos1×2.5150 ~ 58517003000A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 184 ~ 6Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 32-8 ~ 168----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 134 ~ 6Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 32-8 ~ 168----
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010100.05 o menos1×1.5150 ~ 58518503200A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 134 ~ 6Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 32-8 ~ 168----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101240.05 o menos1×2.5150 ~ 80026005800A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101210[0.10 o menos] 0.10 o menos1×1.5150 ~ 80028504950A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10145[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 80044007300A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 304 ~ 10Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200510010500A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 304 ~ 10Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101520[0.10 o menos] 0.10 o menos2×1.5200 ~ 1200580013300A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 304 ~ 10Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000620014700A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 394 ~ 13Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5250 ~ 20001060022700A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 394 ~ 13Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102020[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5250 ~ 2000620014700A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 394 ~ 13Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660018700A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5300 ~ 20002750076300A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102525[0.2 o menos] 0,12 o menos1×2.5300 ~ 2000930022700A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10286[0.10 o menos] 0.10 o menos2×2.5200 ~ 20001210042300A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

103210[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5300 ~ 20003280086700A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 694 ~ 23Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
1 Pieza(s)

12 Días o más

103232[0.2 o menos] 0.15 o menos2×1.5300 ~ 20001460038900A (sin mecanizado del extremo del eje)J (mecanizado de extremos de doble paso)5 ~ 694 ~ 23Recubrimiento de fosfato-----------5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020.05 o menos1×2.5150 ~ 58517003000A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 134 ~ 6Recubrimiento de fosfato2 ~ 11------0 ~ 11---5 ~ 32-8 ~ 168----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 134 ~ 6Recubrimiento de fosfato2 ~ 11------0 ~ 11---5 ~ 32-8 ~ 168----
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010100.05 o menos1×1.5150 ~ 58518503200A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 134 ~ 6Recubrimiento de fosfato2 ~ 11------0 ~ 11---5 ~ 32-8 ~ 168----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101240.05 o menos1×2.5150 ~ 80026005800A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato2 ~ 22------0 ~ 22---5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101210[0.10 o menos] 0.10 o menos1×1.5150 ~ 80028504950A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato2 ~ 22------0 ~ 22---5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10145[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 80044007300A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato2 ~ 22------0 ~ 22---5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 304 ~ 10Recubrimiento de fosfato2 ~ 28------0 ~ 28---5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200510010500A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 304 ~ 10Recubrimiento de fosfato2 ~ 28------0 ~ 28---5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101520[0.10 o menos] 0.10 o menos2×1.5200 ~ 1200580013300A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 304 ~ 10Recubrimiento de fosfato2 ~ 28------0 ~ 28---5 ~ 48-10 ~ 2410 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000620014700A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 394 ~ 13Recubrimiento de fosfato2 ~ 37------0 ~ 37---5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5250 ~ 20001060022700A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 394 ~ 13Recubrimiento de fosfato2 ~ 37------0 ~ 37---5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102020[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5250 ~ 2000620014700A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 394 ~ 13Recubrimiento de fosfato2 ~ 37------0 ~ 37---5 ~ 60-10 ~ 3010 ~ 15----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660018700A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5300 ~ 20002750076300A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102525[0.2 o menos] 0,12 o menos1×2.5300 ~ 2000930022700A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10286[0.10 o menos] 0.10 o menos2×2.5200 ~ 20001210042300A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 544 ~ 18Recubrimiento de fosfato2 ~ 52------0 ~ 52---5 ~ 80-15 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

103210[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5300 ~ 20003280086700A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 694 ~ 23Recubrimiento de fosfato2 ~ 67------0 ~ 67---5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
1 Pieza(s)

12 Días o más

103232[0.2 o menos] 0.15 o menos2×1.5300 ~ 20001460038900A (sin mecanizado del extremo del eje)K (doble paso, mecanizado de chavetero)5 ~ 694 ~ 23Recubrimiento de fosfato2 ~ 67------0 ~ 67---5 ~ 100-20 ~ 5020 ~ 25----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101240.05 o menos1×2.5150 ~ 80026005800A (sin mecanizado del extremo del eje)M (doble paso, agujero roscado en el extremo)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato-4 ~ 6---------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101210[0.10 o menos] 0.10 o menos1×1.5150 ~ 80028504950A (sin mecanizado del extremo del eje)M (doble paso, agujero roscado en el extremo)5 ~ 244 ~ 8Recubrimiento de fosfato-4 ~ 6---------5 ~ 40-8 ~ 208 ~ 10----

Cargando…

Más información

Tornillos de bola enrollados -Filetes del eje configurables- -Tuercas estándar-: Imagen relacionada
[ ! ]Para conocer las dimensiones y especificaciones de cada tuerca de bola, consulte la página de cada producto. Diámetro del eje 8 >> Haga clic aquí , 10 >> Haga clic aquí , 12 >> Haga clic aquí , 14 >> Haga clic aquí , 15 >> Haga clic aquí , 20 >> Haga clic aquí , 25 >> Haga clic aquí , 28 >> Haga clic aquí , 32 >> Haga clic aquí

Información Técnica

Modificaciones

Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.

Forma del extremo del eje izquierdo (lado de soporte)Forma del extremo del eje derecho (lado fijo)

Para conocer las dimensiones y especificaciones de cada tuerca de bolas, consulte la página donde se enumera cada producto.

Cuando se combinan la forma del extremo izquierdo F, G y la forma del extremo derecho K, N, P, R, S, no existe relación de fase angular.

Información de Soporte

Tipo de método de montaje

Métodos de instalaciónVelocidad rotacional máx. (rpm)ExactitudUnidad de soporte sugerida
Intermedio – alta velocidad
Aplicaciones
* Método de instalación más comúnmente seleccionado
Aplicaciones de velocidad intermediaAplicaciones de baja velocidad
* Para ejes de longitud corta
Altura mediaElevadoMedio
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR.Se seleccionó el tipo estándar BRW.Se seleccionó el tipo BRWE.

Para más detalles, haga clic aquí.

Husillos de bolas de precisión

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).

Grado de precisiónC3C5
ArtículoV300V2πV300V2π
Valor estandar86188

Unidad: µm

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).

Grado de precisiónCt7ct10
V30050210

Unidad: µm

[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:

TérminoSímboloSignificado
media real
error de viaje
episodioDiferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado.
VariaciónV300Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca.
V2πVariación para una revolución arbitraria (2πrad).
LongitudLuLongitud efectiva del tornillo.

Para más detalles, haga clic aquí .

Precauciones

(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.

(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.

(1) No quitar la tuerca

(2) No dejes que una nuez se invada

(3) Precaución por caída libre

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Laminado Forma de brida Brida compacta
Grado de exactitud C10 Precarga Sin precarga Tipo de tuerca Tuercas estándar
Condición de uso Estándar Dirección de giro Derecho Estructura de la tuerca Simple
Método de recirculación Tipo de tubo Tipo de grasa Estándar Tamaño de la tuerca Estándar

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
質問: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
質問: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

Ve otra pregunta frecuente (6 piezas) Cerrar