(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, bipartido (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, bipartido (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: En forma de T
· Método de apriete del eje: División
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - espesor de pared: pared gruesa

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje -T-Shape (fundición de precisión) - -Split- -Wide Type-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHTDTNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHTDMNNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SHTDANAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte



SHTDT1320
SHTDA2030
SHTDMN25
Número de parteHLH1TT1L1dL2SECTornillo de apriete Md1d2Masa
g
TipoD
SHTDTN
SHTDMN
SHTDAN
1020623020-506.6386242M6116.66.5177 (61)
12172 (59)
1625382525260 (89)
2030854830157058841M81499605 (208)
25566 (195)
301105340209070104831019 (351)
[ ! ]Los valores entre ( ) son la masa para productos de aluminio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHTDMN10
SHTDMN12
SHTDMN16
SHTDMN20
SHTDMN25
SHTDMN30
SHTDTN10
SHTDTN12
SHTDTN16
SHTDTN20
SHTDTN25
SHTDTN30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmNiquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmPavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmPavonado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Material Acero al carbón 1045
Tipo Elenco (Economía) Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm