(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud total se puede cambiar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | independiente |
KTH | Acero al carbón 1045 | 600 N/mm 2 o más |
Número de parte |
KTH12 |
Número de parte | h | L | h1 | h2, f | (e) | C | |||
Tipo | Bh9 | ||||||||
KTH | 4 | 0 -0.030 | 4 | 0 -0.030 | 30 | 7 | 4 | 4 | 0.16~0.25 |
5 | 5 | 40 | 8 | 5 | 5 | 0.25~0.40 | |||
6 | 6 | 45 | 10 | 6 | 6 | ||||
7 | 0 -0.036 | 7.2 | 0 -0.036 | 50 | 7 | 7 | |||
8 | 7 | 0 -0.090 | 60 | 11 | 7 | 8 | |||
10 | 8 | 75 | 12 | 8 | 10 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 -0.043 | 8 | 90 | 8 | 12 | ||||
14 | 9 | 110 | 14 | 9 | 14 | ||||
15 | 10.2 | 0 -0.090 | 110 | 15 | 10 | 15 | |||
16 | 10 | 120 | 16 | 10 | 16 | ||||
18 | 11 | 0 -0.110 | 135 | 18 | 11 | 18 | |||
20 | 0 -0.052 | 12 | 150 | 20 | 12 | 20 | 0.60~0.80 | ||
22 | 14 | 170 | 22 | 14 | 22 | ||||
24 | 16.2 | 0 -0.070 | 180 | 24 | 16 | 24 | |||
25 | 14 | 0 -0.110 | 200 | 22 | 14 | 25 | |||
28 | 16 | 210 | 25 | 16 | 28 | ||||
32 | 0 -0.062 | 18 | 240 | 28 | 18 | 32 | |||
35 | 22.3 | 0 -0.084 | 260 | 32 | 22 | 35 | 1.00~1.20 | ||
36 | 20 | 0 -0.130 | 280 | 20 | 36 | ||||
38 | 24.3 | 0 -0.084 | 285 | 36 | 24 | 38 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KTH4 |
KTH5 |
KTH6 |
KTH7 |
KTH8 |
KTH10 |
KTH12 |
KTH14 |
KTH15 |
KTH16 |
KTH18 |
KTH20 |
KTH22 |
KTH24 |
KTH25 |
KTH28 |
KTH32 |
KTH35 |
KTH36 |
KTH38 |
Cargando…
A | Clave de gradiente | Maquinado de orificios | Sin maquinado | Material | Acero al carbón 1045 |
---|---|---|---|---|---|
Tipos | Llaves de máquina cónicas con cabeza Gib | Endurecimiento del cuerpo principal | Sin endurecer |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente