(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z: cola de milano de precisión estándar, serie ZDTS

Platinas manuales del eje Z: cola de milano de precisión estándar, serie ZDTS
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Cremallera de alimentación rápida y etapa de piñón. Más económico que los productos convencionales.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
ZDTS90
■ Etapas del eje Z
[ ! ]Producto existente de alta precisión: ZWG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoARectitud
ZDTS5030x50±1616.714.750 µm0.26
6040x60±2119.60.38
9040x90±350.51
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZDTS50
ZDTS60
ZDTS90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm41~60503014.7±16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm41~60604019.6±21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~61~90904019.6±35
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40
Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm