(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado estándar de alta precisión, serie ZCRS

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado estándar de alta precisión, serie ZCRS
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Escenario con un cabezal micrométrico capaz de ajustes de resolución de 0.01 mm.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio [S] Tratamiento superficial: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
ZCRS60
■ Etapas del eje Z
[ ! ]Producto existente de alta precisión: ZPG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Peso (kg)
TipoNo.RectitudCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
ZCRS4040x40±6.59.830 µm 2.7 2.2 2.00.380.420.280.24
6060x6019.6 5.2 4.3 5.50.120.110.070.46
8080x8049.019.215.117.30.050.050.040.76
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división [! ] La rotación del mando por micrómetro es de 0,5 mm.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 micrómetros instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza micrométrica de ø13 o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZCRS25
ZCRS40
ZCRS50
ZCRS60
ZCRS80
ZCRS90
ZCRS100
ZCRS120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~251~1525254.9±3.2153.032.851.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4015.1~2040409.8±6.5200.380.420.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~6041~6015.1~20505014.7±6.5200.20.220.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~6041~6015.1~20606019.6±6.5200.120.110.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~9015.1~20808049±6.5200.050.050.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~9015.1~20909049±12.5200.050.050.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5091~12091~12015.1~2010010049±12.5200.060.070.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5091~12091~12015.1~2012012049±25200.030.020.01

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Método de alimentación Cabezas de micrómetro Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Eje Z
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm