(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataforma con un cabezal micrométrico capaz de ajustes de resolución de 0.01 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XYCRS60
Número de parte |
XYCRS60 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Capacidad de carga (N) | Exactitud de viaje | Capacidad de carga de momento (N · m) | Rigidez de momento ("/ N · cm) | Paralelismo | Peso (kg) | ||||||
Tipo | No. | Rectitud | Paralelismo de movimiento | Cabeceo | Bostezando | Laminación | Cabeceo | Bostezando | Laminación | |||||
XYCRS | 40 | 40x40 | ±6.5 | 17.6 | 30 µm | 60 µm | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 100 µm | 0.28 |
60 | 60x60 | 44.1 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.48 | |||||
80 | 80x80 | 93.1 | 17.3 | 15.1 | 17.3 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 120µm | 0.77 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYCRS60 |
Cargando…
Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 30 | Paralelismo de mesa(µm) | 60 |
Posición de la perilla de alimentación | Lado | Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYCRS60 de la serie Etapas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, precisión estándar, XYCRS.
Número de Parte |
---|
XYCRS120 |
XYCRS25 |
XYCRS40 |
XYCRS50 |
XYCRS80 |
XYCRS90 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente